norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Rändelknöpfe für Schrauben mit Außensechskant, Form A
06131_A

Rändelknöpfe für Schrauben mit Außensechskant, Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.Ausführung:schwarz oder orange.Hinweis:Passende Schrauben ISO 4014.

Δ an dieser Stelle die gewünschte Rändelknopffarbe anfügen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06131_A Rändelknöpfe für Schrauben mit Außensechskant, Form A 144 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe für Schrauben mit Außensechskant, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
für
Schrauben
DESWCADZub.PreisBestellen
06131-00040AschwarzM4175,57 0,39 €
06131-00050AschwarzM5206,58 0,42 €
06131-00060AschwarzM625810 0,54 €
06131-00080AschwarzM8361013 0,68 €
06131-00100AschwarzM10361017 0,65 €
06131-01040AorangeM4175,57 0,39 €
06131-01050AorangeM5206,58 0,42 €
06131-01060AorangeM625810 0,54 €
06131-01080AorangeM8361013 0,68 €
06131-01100AorangeM10361017 0,65 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83