norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Sterngriffe für Schrauben mit Innensechskant
06134

Sterngriffe für Schrauben mit Innensechskant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.Ausführung:schwarz oder grau.Hinweis:Passende Schrauben siehe ISO 4762.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Sterngrifffarbe anfügen. Bei der Sterngrifffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06134 Sterngriffe für Schrauben mit Innensechskant 187 kB

Zeichnungen

Sterngriffe für Schrauben mit Innensechskant

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbeDD1Efür Schrauben
mit
Innensechskant
CADZub.PreisBestellen
06134-060schwarz381413M6 1,64 €
06134-0605grau381413M6 1,64 €
06134-080schwarz381711,5M8 1,64 €
06134-0805grau381711,5M8 1,64 €
06134-100schwarz382013M10 1,64 €
06134-1005grau382013M10 1,64 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83