norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form A, Rohling
06156_A

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form A, Rohling

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:gleitgeschliffen.
Blank.
Auf Anfrage:Kreuzgriffe als Rohling (nicht gleitgeschliffen).Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06156_A Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form A, Rohling 158 kB

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form A, Rohling

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungForm

D1D2H1H3CADZub.PreisBestellen
06156-104008gleitgeschliffenA4014-14 1,94 €
06156-105010gleitgeschliffenA5018-20 2,43 €
06156-106312gleitgeschliffenA6325-25 3,77 €
06156-108016gleitgeschliffenA8025-30 5,59 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83