norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form L, mit Außengewinde
06156_L

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form L, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium.
Gewindestift Edelstahl 1.4305.
Querstift Edelstahl 1.4310.
Ausführung:Kreuzgriff gleitgeschliffen.
Gewindestift und Querstift blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06156_L Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form L, mit Außengewinde 152 kB

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form L, mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführungDD1

D2HLCADZub.PreisBestellen
06156-604008X20LgleitgeschliffenM840142520 7,40 €
06156-604008X25LgleitgeschliffenM840142525 7,48 €
06156-604008X30LgleitgeschliffenM840142530 7,54 €
06156-604008X40LgleitgeschliffenM840142540 7,78 €
06156-604008X50LgleitgeschliffenM840142550 7,88 €
06156-605010X20LgleitgeschliffenM1050183220 8,40 €
06156-605010X25LgleitgeschliffenM1050183225 8,42 €
06156-605010X30LgleitgeschliffenM1050183230 8,53 €
06156-605010X40LgleitgeschliffenM1050183240 8,62 €
06156-605010X50LgleitgeschliffenM1050183250 8,75 €
06156-606312X20LgleitgeschliffenM1263254020 10,37 €
06156-606312X30LgleitgeschliffenM1263254030 10,48 €
06156-606312X40LgleitgeschliffenM1263254040 10,69 €
06156-606312X50LgleitgeschliffenM1263254050 11,45 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83