norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form L, mit Außengewinde
06158_L

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form L, mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4308.
Gewindestift Edelstahl 1.4305.
Querstift Edelstahl 1.4310.
Ausführung:Kreuzgriff gestrahlt.
Gewindestift und Querstift blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06158_L Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form L, mit Außengewinde 158 kB

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form L, mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführungDD1D2HH3LCADZub.PreisBestellen
06158-6032063X15LgestrahltM63212211015 7,95 €
06158-6032063X20LgestrahltM63212211020 8,00 €
06158-6032063X25LgestrahltM63212211025 8,03 €
06158-6032063X30LgestrahltM63212211030 8,08 €
06158-6032063X40LgestrahltM63212211040 8,13 €
06158-6032063X50LgestrahltM63212211050 8,19 €
06158-6040083X20LgestrahltM84014261420 9,74 €
06158-6040083X25LgestrahltM84014261425 9,84 €
06158-6040083X30LgestrahltM84014261430 10,00 €
06158-6040083X40LgestrahltM84014261440 10,17 €
06158-6040083X50LgestrahltM84014261450 10,49 €
06158-6050103X20LgestrahltM105018342020 11,56 €
06158-6050103X25LgestrahltM105018342025 11,61 €
06158-6050103X30LgestrahltM105018342030 11,66 €
06158-6050103X40LgestrahltM105018342040 12,63 €
06158-6050103X50LgestrahltM105018342050 13,05 €
06158-6063123X20LgestrahltM126320422520 14,85 €
06158-6063123X30LgestrahltM126320422530 14,93 €
06158-6063123X40LgestrahltM126320422540 15,09 €
06158-6063123X50LgestrahltM126320422550 15,78 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83