norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form L, mit Außengewinde
06160_L

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form L, mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grauguss GJL 200.
Gewindestift Edelstahl 1.4305.
Querstift Edelstahl 1.4310.
Ausführung:Kreuzgriff gleitgeschliffen.
Gewindestift und Querstift blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06160_L Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form L, mit Außengewinde 178 kB

Zeichnungen

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form L, mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführungD1D2D5H2LCADZub.PreisBestellen
06160-606X15Lgleitgeschliffen3212--15 4,63 €
06160-606X20Lgleitgeschliffen3212--20 4,68 €
06160-606X25Lgleitgeschliffen3212--25 4,70 €
06160-606X30Lgleitgeschliffen3212--30 4,73 €
06160-606X40Lgleitgeschliffen3212--40 4,80 €
06160-606X50Lgleitgeschliffen3212--50 4,85 €
06160-608X20Lgleitgeschliffen4014--20 5,15 €
06160-608X25Lgleitgeschliffen4014--25 5,28 €
06160-608X30Lgleitgeschliffen4014--30 5,30 €
06160-608X40Lgleitgeschliffen4014--40 5,33 €
06160-608X50Lgleitgeschliffen4014--50 5,40 €
06160-610X20Lgleitgeschliffen5018--20 6,88 €
06160-610X25Lgleitgeschliffen5018--25 6,90 €
06160-610X30Lgleitgeschliffen5018--30 6,93 €
06160-610X40Lgleitgeschliffen5018--40 6,98 €
06160-610X50Lgleitgeschliffen5018--50 7,03 €
06160-612X20Lgleitgeschliffen6320--20 7,18 €
06160-612X30Lgleitgeschliffen6320--30 7,20 €
06160-612X40Lgleitgeschliffen6320--40 7,33 €
06160-612X50Lgleitgeschliffen6320--50 7,40 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83