norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form G mit Sackloch
06180_G

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form G mit Sackloch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.Ausführung:hochglanzpoliert, schwarz.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06180_G Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form G mit Sackloch 127 kB

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form G mit Sackloch

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormD1D8D9H3H4T1CADZub.PreisBestellen
06180-405G2512581612 0,30 €
06180-406G32146102015 0,39 €
06180-408G40188132518 0,65 €
06180-410G502210203221 0,77 €
06180-412G632612254025 1,24 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83