norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form K mit Gewindebuchse
06181_K

Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form K mit Gewindebuchse

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF31, schwarz.
Stahlteile aus Edelstahl 1.4301.
Ausführung:hochglanzpoliert, schwarz.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06181_K Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form K mit Gewindebuchse 131 kB

Zeichnungen

Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form K mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Material
Komponente
DD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
06181-22505KEdelstahlM525121689,5 1,64 €
06181-23206KEdelstahlM63214201012 1,77 €
06181-24008KEdelstahlM84018251314 2,11 €
06181-25010KEdelstahlM105022322018 2,58 €
06181-26312KEdelstahlM126326402522 3,72 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83