norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form L, mit Außengewinde
06192_L

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form L, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium.
Gewindestift Edelstahl 1.4305.
Querstift Edelstahl 1.4310.
Ausführung:Sterngriff gleitgeschliffen.
Gewindestift und Querstift blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06192_L Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form L, mit Außengewinde 159 kB

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form L, mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführungDD1

D2HLCADZub.PreisBestellen
06192-64008X20LgleitgeschliffenM840142520 7,06 €
06192-64008X25LgleitgeschliffenM840142525 7,20 €
06192-64008X30LgleitgeschliffenM840142530 7,25 €
06192-64008X40LgleitgeschliffenM840142540 7,40 €
06192-65010X25LgleitgeschliffenM1050183225 8,38 €
06192-65010X30LgleitgeschliffenM1050183230 8,56 €
06192-65010X40LgleitgeschliffenM1050183240 8,73 €
06192-65010X50LgleitgeschliffenM1050183250 8,86 €
06192-66312X30LgleitgeschliffenM1263204030 10,59 €
06192-66312X40LgleitgeschliffenM1263204040 10,71 €
06192-66312X50LgleitgeschliffenM1263204050 11,14 €
06192-66312X60LgleitgeschliffenM1263204060 11,35 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83