|
|
06210_LSterngriffe, Form L, mit vorstehender Stahlbuchse mit... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarz.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Komponente | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06210-405X10 | L | Stahl | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 |  | | 1,17 € | | 06210-405X15 | L | Stahl | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 |  | | 1,17 € | | 06210-405X20 | L | Stahl | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 |  | | 1,17 € | | 06210-406X10 | L | Stahl | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 |  | | 1,34 € | | 06210-406X15 | L | Stahl | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 |  | | 1,34 € | | 06210-406X20 | L | Stahl | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 |  | | 1,34 € | | 06210-406X25 | L | Stahl | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 |  | | 1,51 € | | 06210-406X30 | L | Stahl | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 |  | | 1,51 € | | 06210-408X15 | L | Stahl | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 |  | | 1,56 € | | 06210-408X20 | L | Stahl | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 |  | | 1,61 € | | 06210-408X25 | L | Stahl | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 |  | | 1,68 € | | 06210-408X30 | L | Stahl | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 |  | | 1,74 € | | 06210-408X40 | L | Stahl | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 |  | | 1,79 € | | 06210-408X50 | L | Stahl | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 |  | | 1,90 € | | 06210-410X20 | L | Stahl | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 |  | | 2,00 € | | 06210-410X25 | L | Stahl | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 |  | | 2,18 € | | 06210-410X30 | L | Stahl | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 |  | | 2,35 € | | 06210-410X40 | L | Stahl | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 |  | | 2,57 € | | 06210-410X50 | L | Stahl | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 |  | | 2,80 € | | 06210-410X60 | L | Stahl | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 |  | | 2,85 € | | 06210-412X20 | L | Stahl | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 |  | | 2,73 € | | 06210-412X25 | L | Stahl | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 |  | | 2,95 € | | 06210-412X30 | L | Stahl | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 |  | | 3,18 € | | 06210-412X40 | L | Stahl | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 |  | | 3,40 € | | 06210-412X50 | L | Stahl | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 |  | | 3,63 € | | 06210-412X60 | L | Stahl | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 |  | | 3,84 € | | 06210-505X10 | L | Edelstahl | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 |  | | 1,61 € | | 06210-505X15 | L | Edelstahl | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 |  | | 1,61 € | | 06210-505X20 | L | Edelstahl | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 |  | | 1,61 € | | 06210-506X10 | L | Edelstahl | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 |  | | 1,95 € | | 06210-506X15 | L | Edelstahl | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 |  | | 1,95 € | | 06210-506X20 | L | Edelstahl | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 |  | | 1,95 € | | 06210-506X25 | L | Edelstahl | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 |  | | 2,07 € | | 06210-506X30 | L | Edelstahl | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 |  | | 2,07 € | | 06210-508X15 | L | Edelstahl | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 |  | | 2,46 € | | 06210-508X20 | L | Edelstahl | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 |  | | 2,51 € | | 06210-508X25 | L | Edelstahl | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 |  | | 2,57 € | | 06210-508X30 | L | Edelstahl | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 |  | | 2,62 € | | 06210-508X40 | L | Edelstahl | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 |  | | 2,73 € | | 06210-508X50 | L | Edelstahl | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 |  | | 2,80 € | | 06210-510X20 | L | Edelstahl | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 |  | | 3,30 € | | 06210-510X25 | L | Edelstahl | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 |  | | 3,34 € | | 06210-510X30 | L | Edelstahl | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 |  | | 3,40 € | | 06210-510X40 | L | Edelstahl | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 |  | | 3,46 € | | 06210-510X50 | L | Edelstahl | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 |  | | 3,52 € | | 06210-510X60 | L | Edelstahl | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 |  | | 3,57 € | | 06210-512X20 | L | Edelstahl | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 |  | | 4,13 € | | 06210-512X25 | L | Edelstahl | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 |  | | 4,25 € | | 06210-512X30 | L | Edelstahl | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 |  | | 4,44 € | | 06210-512X40 | L | Edelstahl | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 |  | | 4,55 € | | 06210-512X50 | L | Edelstahl | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 |  | | 4,69 € | | 06210-512X60 | L | Edelstahl | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 |  | | 5,08 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|