norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Pilzknöpfe mit Innengewinde
06240-10

Pilzknöpfe mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31.
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung:Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis:Bei der Ausführung 06240-10-104 ist die Buchse aus Messing.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06240-10 Pilzknöpfe mit Innengewinde 115 kB

Zeichnungen

Pilzknöpfe mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
GrößeD

D1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
06240-10-104Messing1M4211221106 1,14 €
06240-10-105Automatenstahl1M5211221107,5 1,14 €
06240-10-206Automatenstahl2M6251425129 1,46 €
06240-10-308Automatenstahl3M83318331612 1,92 €
06240-10-1104Edelstahl1M4211221106 1,66 €
06240-10-1105Edelstahl1M5211221107,5 1,66 €
06240-10-1206Edelstahl2M6251425129 2,18 €
06240-10-1308Edelstahl3M83318331612 2,86 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83