norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Pilzknöpfe mit Innengewinde
06241

Pilzknöpfe mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06241 Pilzknöpfe mit Innengewinde 1,7 MB

Zeichnungen

Pilzknöpfe mit Innengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Komponente
Farbe
Deckel
DD1D2D3HH1TCADZub.PreisBestellen
06241-004Edelstahlschwarzgrau RAL 7021M4211219211010 1,32 €
06241-0041Edelstahlreinorange RAL 2004M4211219211010 1,32 €
06241-0046Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M4211219211010 1,32 €
06241-0042Edelstahlsignalgrün RAL 6032M4211219211010 1,32 €
06241-0047Edelstahlrapsgelb RAL 1021M4211219211010 1,32 €
06241-0043Edelstahlverkehrsblau RAL 5017M4211219211010 1,32 €
06241-0045Edelstahllichtgrau RAL 7035M4211219211010 1,32 €
06241-0051Edelstahlreinorange RAL 2004M5211219211010 1,32 €
06241-0052Edelstahlsignalgrün RAL 6032M5211219211010 1,32 €
06241-005Edelstahlschwarzgrau RAL 7021M5211219211010 1,32 €
06241-0053Edelstahlverkehrsblau RAL 5017M5211219211010 1,32 €
06241-0057Edelstahlrapsgelb RAL 1021M5211219211010 1,32 €
06241-0055Edelstahllichtgrau RAL 7035M5211219211010 1,32 €
06241-0056Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M5211219211010 1,32 €
06241-0067Edelstahlrapsgelb RAL 1021M6251423251210 1,89 €
06241-0065Edelstahllichtgrau RAL 7035M6251423251210 1,89 €
06241-0063Edelstahlverkehrsblau RAL 5017M6251423251210 1,89 €
06241-0062Edelstahlsignalgrün RAL 6032M6251423251210 1,89 €
06241-0061Edelstahlreinorange RAL 2004M6251423251210 1,89 €
06241-006Edelstahlschwarzgrau RAL 7021M6251423251210 1,89 €
06241-0066Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M6251423251210 1,89 €
06241-0086Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M8331931331514 2,69 €
06241-0085Edelstahllichtgrau RAL 7035M8331931331514 2,69 €
06241-0083Edelstahlverkehrsblau RAL 5017M8331931331514 2,69 €
06241-0082Edelstahlsignalgrün RAL 6032M8331931331514 2,69 €
06241-0081Edelstahlreinorange RAL 2004M8331931331514 2,69 €
06241-008Edelstahlschwarzgrau RAL 7021M8331931331514 2,69 €
06241-0087Edelstahlrapsgelb RAL 1021M8331931331514 2,69 €
06241-041Stahlreinorange RAL 2004M4211219211010 0,89 €
06241-042Stahlsignalgrün RAL 6032M4211219211010 0,89 €
06241-04Stahlschwarzgrau RAL 7021M4211219211010 0,89 €
06241-043Stahlverkehrsblau RAL 5017M4211219211010 0,89 €
06241-047Stahlrapsgelb RAL 1021M4211219211010 0,89 €
06241-045Stahllichtgrau RAL 7035M4211219211010 0,89 €
06241-046Stahlverkehrsrot RAL 3020M4211219211010 0,89 €
06241-056Stahlverkehrsrot RAL 3020M5211219211010 0,89 €
06241-055Stahllichtgrau RAL 7035M5211219211010 0,89 €
06241-057Stahlrapsgelb RAL 1021M5211219211010 0,89 €
06241-053Stahlverkehrsblau RAL 5017M5211219211010 0,89 €
06241-05Stahlschwarzgrau RAL 7021M5211219211010 0,89 €
06241-052Stahlsignalgrün RAL 6032M5211219211010 0,89 €
06241-051Stahlreinorange RAL 2004M5211219211010 0,89 €
06241-061Stahlreinorange RAL 2004M6251423251210 1,24 €
06241-067Stahlrapsgelb RAL 1021M6251423251210 1,24 €
06241-06Stahlschwarzgrau RAL 7021M6251423251210 1,24 €
06241-066Stahlverkehrsrot RAL 3020M6251423251210 1,24 €
06241-062Stahlsignalgrün RAL 6032M6251423251210 1,24 €
06241-065Stahllichtgrau RAL 7035M6251423251210 1,24 €
06241-063Stahlverkehrsblau RAL 5017M6251423251210 1,24 €
06241-081Stahlreinorange RAL 2004M8331931331514 1,83 €
06241-082Stahlsignalgrün RAL 6032M8331931331514 1,83 €
06241-083Stahlverkehrsblau RAL 5017M8331931331514 1,83 €
06241-085Stahllichtgrau RAL 7035M8331931331514 1,83 €
06241-086Stahlverkehrsrot RAL 3020M8331931331514 1,83 €
06241-08Stahlschwarzgrau RAL 7021M8331931331514 1,83 €
06241-087Stahlrapsgelb RAL 1021M8331931331514 1,83 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83