norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Pilzknöpfe mit Außengewinde
06242

Pilzknöpfe mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau passiviert oder
Edelstahl blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06242 Pilzknöpfe mit Außengewinde 1,7 MB

Zeichnungen

Pilzknöpfe mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Komponente
Farbe
Deckel
DD1D2D3HH1LCADZub.PreisBestellen
06242-04X10Stahlschwarzgrau RAL 7021M4211219211010 0,97 €
06242-041X10Stahlreinorange RAL 2004M4211219211010 0,97 €
06242-042X10Stahlsignalgrün RAL 6032M4211219211010 0,97 €
06242-043X10Stahlverkehrsblau RAL 5017M4211219211010 0,97 €
06242-045X10Stahllichtgrau RAL 7035M4211219211010 0,97 €
06242-046X10Stahlverkehrsrot RAL 3020M4211219211010 0,97 €
06242-047X10Stahlrapsgelb RAL 1021M4211219211010 0,97 €
06242-05X10Stahlschwarzgrau RAL 7021M5211219211010 0,97 €
06242-051X10Stahlreinorange RAL 2004M5211219211010 0,97 €
06242-052X10Stahlsignalgrün RAL 6032M5211219211010 0,97 €
06242-053X10Stahlverkehrsblau RAL 5017M5211219211010 0,97 €
06242-055X10Stahllichtgrau RAL 7035M5211219211010 0,97 €
06242-056X10Stahlverkehrsrot RAL 3020M5211219211010 0,97 €
06242-057X10Stahlrapsgelb RAL 1021M5211219211010 0,97 €
06242-06X15Stahlschwarzgrau RAL 7021M6251423251215 1,42 €
06242-061X15Stahlreinorange RAL 2004M6251423251215 1,42 €
06242-062X15Stahlsignalgrün RAL 6032M6251423251215 1,42 €
06242-063X15Stahlverkehrsblau RAL 5017M6251423251215 1,42 €
06242-065X15Stahllichtgrau RAL 7035M6251423251215 1,42 €
06242-066X15Stahlverkehrsrot RAL 3020M6251423251215 1,42 €
06242-067X15Stahlrapsgelb RAL 1021M6251423251215 1,42 €
06242-08X15Stahlschwarzgrau RAL 7021M8331931331515 1,94 €
06242-081X15Stahlreinorange RAL 2004M8331931331515 1,94 €
06242-082X15Stahlsignalgrün RAL 6032M8331931331515 1,94 €
06242-083X15Stahlverkehrsblau RAL 5017M8331931331515 1,94 €
06242-085X15Stahllichtgrau RAL 7035M8331931331515 1,94 €
06242-086X15Stahlverkehrsrot RAL 3020M8331931331515 1,94 €
06242-087X15Stahlrapsgelb RAL 1021M8331931331515 1,94 €
06242-004X10Edelstahlschwarzgrau RAL 7021M4211219211010 1,49 €
06242-0041X10Edelstahlreinorange RAL 2004M4211219211010 1,49 €
06242-0042X10Edelstahlsignalgrün RAL 6032M4211219211010 1,49 €
06242-0043X10Edelstahlverkehrsblau RAL 5017M4211219211010 1,49 €
06242-0045X10Edelstahllichtgrau RAL 7035M4211219211010 1,49 €
06242-0046X10Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M4211219211010 1,49 €
06242-0047X10Edelstahlrapsgelb RAL 1021M4211219211010 1,49 €
06242-005X10Edelstahlschwarzgrau RAL 7021M5211219211010 1,49 €
06242-0051X10Edelstahlreinorange RAL 2004M5211219211010 1,49 €
06242-0052X10Edelstahlsignalgrün RAL 6032M5211219211010 1,49 €
06242-0053X10Edelstahlverkehrsblau RAL 5017M5211219211010 1,49 €
06242-0055X10Edelstahllichtgrau RAL 7035M5211219211010 1,49 €
06242-0056X10Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M5211219211010 1,49 €
06242-0057X10Edelstahlrapsgelb RAL 1021M5211219211010 1,49 €
06242-006X15Edelstahlschwarzgrau RAL 7021M6251423251215 2,10 €
06242-0061X15Edelstahlreinorange RAL 2004M6251423251215 2,10 €
06242-0062X15Edelstahlsignalgrün RAL 6032M6251423251215 2,10 €
06242-0063X15Edelstahlverkehrsblau RAL 5017M6251423251215 2,10 €
06242-0065X15Edelstahllichtgrau RAL 7035M6251423251215 2,10 €
06242-0066X15Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M6251423251215 2,10 €
06242-0067X15Edelstahlrapsgelb RAL 1021M6251423251215 2,10 €
06242-008X15Edelstahlschwarzgrau RAL 7021M8331931331515 2,93 €
06242-0081X15Edelstahlreinorange RAL 2004M8331931331515 2,93 €
06242-0082X15Edelstahlsignalgrün RAL 6032M8331931331515 2,93 €
06242-0083X15Edelstahlverkehrsblau RAL 5017M8331931331515 2,93 €
06242-0085X15Edelstahllichtgrau RAL 7035M8331931331515 2,93 €
06242-0086X15Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M8331931331515 2,93 €
06242-0087X15Edelstahlrapsgelb RAL 1021M8331931331515 2,93 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83