norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form E, mit Gewindebuchse
06247_E

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form E, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarz.
Buchse Stahl.
Ausführung:Stahl verzinkt.Auf Anfrage:Weitere Farben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06247_E Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form E, mit Gewindebuchse 184 kB

Zeichnungen

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form E, mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D6HTCADZub.PreisBestellen
06247-22005EM52012187,5 0,43 €
06247-22006EM62012187,5 0,47 €
06247-22506EM6251522,59 0,46 €
06247-22508EM8251522,59 0,55 €
06247-23208EM832182912 0,70 €
06247-23210EM1032182912 0,85 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83