norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert
06250

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Montage Form L: Die Kugelknöpfe werden durch leichte Hammerschläge fest aufgetrieben. Bitte nur einen Gummi- bzw. Kunststoffhammer bis zu einem Gewicht von 200 g verwenden!

Bei der Ausführung 06250-21604 ist die Buchse aus Messing.
Bei den Ausführungen 06250-23008, 06250-23508 und 06250-24008 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Auf Anfrage:* Diese Ausführungen sind in dunkelrot gegen Aufpreis ab Lager lieferbar.Schafttoloranz:Kugelknöpfe mit Klemmhülse können auf handelsübliche Stangen mit Toleranz h9 aufgesteckt werden. Die mitgelieferte Klemmhülse gewährleistet einen festen und sicheren Sitz.Zeichnungshinweis:
Form C: Pressstoffgewinde
Form E: Gewindebuchse
Form L: Klemmhülse
Form M: konische Bohrung
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06250 Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert 143 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form C, mit Pressstoffgewinde

mehr Info

Zeichnungen

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form C, mit Pressstoffgewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1

D6HTCADZub.PreisBestellen
06250-11604CM4168156 0,30 €
06250-11605CM5168157,5 0,30 €
06250-11606CM6168159 0,33 €
06250-12005*CM52012187,5 0,32 €
06250-12006CM62012189 0,32 €
06250-12506*CM62515239 0,38 €
06250-12508CM825152312 0,38 €
06250-13008*CM830162812 0,62 €
06250-13208*CM832182912 0,48 €
06250-13210CM1032182915 0,48 €
06250-13508CM836173318 0,71 €
06250-13510*CM1036173315 0,71 €
06250-14008CM8402037,512 0,89 €
06250-14010*CM10402037,515 0,89 €
06250-14012CM12402037,518 0,89 €
06250-14510CM1045204315 1,19 €
06250-14512CM1245204318 1,19 €
06250-15010CM1050224815 1,43 €
06250-15012*CM1250284818 1,43 €

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form E, mit Gewindebuchse

mehr Info

Zeichnungen

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form E, mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D6HTCADZub.PreisBestellen
06250-21604EM4168156 0,41 €
06250-22005*EM52012187,5 0,42 €
06250-22006EM62012189 0,48 €
06250-22506*EM62515239 0,51 €
06250-22508EM825152312 0,62 €
06250-23008*EM830162812 0,84 €
06250-23208EM832182912 0,93 €
06250-23210EM1032182915 0,94 €
06250-23508EM836173314 0,92 €
06250-23510EM1036173314 0,96 €
06250-24008EM8402037,514 1,15 €
06250-24010*EM10402037,515 1,19 €
06250-24012EM12402037,518 1,35 €
06250-24510EM1045204322 1,52 €
06250-24512EM1245204321 1,57 €
06250-25010EM1050224815 1,86 €
06250-25012*EM1250284818 1,99 €

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form L, mit Klemmhülse

mehr Info

Zeichnungen

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form L, mit Klemmhülse

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D6HTCADZub.PreisBestellen
06250-42005L520121813 1,16 €
06250-42506L625152316 1,07 €
06250-42508L825152315 1,07 €
06250-43208L832182915 1,32 €
06250-43210L1032182920 1,32 €
06250-44010L10402037,520 1,86 €
06250-44012L12402037,523 1,86 €
06250-45012L1250284820 2,94 €

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form M, mit konischer Bohrung

mehr Info

Zeichnungen

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form M, mit konischer Bohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D6HTCADZub.PreisBestellen
06250-31604M4168159 0,31 €
06250-32005M520121812 0,33 €
06250-32506M625152315 0,42 €
06250-32508M825152315 0,42 €
06250-33208M832182915 0,60 €
06250-33210M1032182915 0,60 €
06250-34010M10402037,520 0,91 €
06250-34012M12402037,520 0,91 €
06250-35012M1250284822 1,56 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83