norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form C, mit Pressstoffgewinde
06250_C

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form C, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.Ausführung:hochglanzpoliert, schwarz.Auf Anfrage:* Diese Ausführungen sind in dunkelrot gegen Aufpreis ab Lager lieferbar.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06250_C Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form C, mit Pressstoffgewinde 169 kB

Zeichnungen

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form C, mit Pressstoffgewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1

D6HTCADZub.PreisBestellen
06250-11604CM4168156 0,31 €
06250-11605CM5168157,5 0,31 €
06250-11606CM6168159 0,34 €
06250-12005*CM52012187,5 0,33 €
06250-12006CM62012189 0,33 €
06250-12506*CM62515239 0,39 €
06250-12508CM825152312 0,39 €
06250-13008*CM830162812 0,64 €
06250-13208*CM832182912 0,49 €
06250-13210CM1032182915 0,49 €
06250-13508CM836173318 0,73 €
06250-13510*CM1036173315 0,73 €
06250-14008CM8402037,512 0,91 €
06250-14010*CM10402037,515 0,91 €
06250-14012CM12402037,518 0,91 €
06250-14510CM1045204315 1,22 €
06250-14512CM1245204318 1,22 €
06250-15010CM1050224815 1,47 €
06250-15012*CM1250284818 1,47 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83