norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form E, mit Gewindebuchse
06250_E

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form E, mit Gewindebuchse

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Bei der Ausführung 06250-21604 ist die Buchse aus Messing.
Bei den Ausführungen 06250-23008, 06250-23508 und 06250-24008 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06250_E Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form E, mit Gewindebuchse 176 kB

Zeichnungen

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form E, mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormD1D2D6HT3 min.CADZub.PreisBestellen
06250-21604E16M48156 0,41 €
06250-22005*E20M512187,5 0,42 €
06250-22006E20M612189 0,48 €
06250-22506*E25M615239 0,51 €
06250-22508E25M8152312 0,62 €
06250-23008*E30M8162812 0,84 €
06250-23208E32M8182912 0,93 €
06250-23210E32M10182915 0,94 €
06250-23508E36M8173314 0,92 €
06250-23510E36M10173314 0,96 €
06250-24008E40M82037,514 1,15 €
06250-24010*E40M102037,515 1,19 €
06250-24012E40M122037,518 1,35 €
06250-24510E45M10204322 1,52 €
06250-24512E45M12204321 1,57 €
06250-25010E50M10224815 1,86 €
06250-25012*E50M12284818 1,99 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83