norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form L, mit Klemmhülse
06250_L

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form L, mit Klemmhülse

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Montage Form L: Die Kugelknöpfe werden durch leichte Hammerschläge fest aufgetrieben. Bitte nur einen Gummi- bzw. Kunststoffhammer bis zu einem Gewicht von 200 g verwenden!Schafttoloranz:Kugelknöpfe mit Klemmhülse können auf handelsübliche Stangen mit Toleranz h9 aufgesteckt werden. Die mitgelieferte Klemmhülse gewährleistet einen festen und sicheren Sitz.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06250_L Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form L, mit Klemmhülse 166 kB

Zeichnungen

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form L, mit Klemmhülse

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D6HTCADZub.PreisBestellen
06250-42005L520121813 1,16 €
06250-42506L625152316 1,07 €
06250-42508L825152315 1,07 €
06250-43208L832182915 1,32 €
06250-43210L1032182920 1,32 €
06250-44010L10402037,520 1,86 €
06250-44012L12402037,523 1,86 €
06250-45012L1250284820 2,94 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83