norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form M, mit konischer Bohrung
06250_M

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form M, mit konischer...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.Ausführung:hochglanzpoliert, schwarz.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06250_M Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form M, mit konischer Bohrung 150 kB

Zeichnungen

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form M, mit konischer Bohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormD1D3D6HT6CADZub.PreisBestellen
06250-31604M1648159 0,31 €
06250-32005M205121812 0,33 €
06250-32506M256152315 0,42 €
06250-32508M258152315 0,42 €
06250-33208M328182915 0,60 €
06250-33210M3210182915 0,60 €
06250-34010M40102037,520 0,91 €
06250-34012M40122037,520 0,91 €
06250-35012M5012284822 1,56 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83