norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Rändelräder Form L, mit Außengewinde
06266_L

Rändelräder Form L, mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Ausführung:Stahl blau passiviert.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06266_L Rändelräder Form L, mit Außengewinde 615 kB

Zeichnungen

Rändelräder Form L, mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Komponente
GrößeDD2D4HH1LCADZub.PreisBestellen
06266-5105X10Lschwarzgrau RAL 702114016,5M5311310 1,44 €
06266-51055X10Llichtgrau RAL 703514016,5M5311310 1,44 €
06266-51056X10Lverkehrsrot RAL 302014016,5M5311310 1,44 €
06266-51057X10Lrapsgelb RAL 102114016,5M5311310 1,44 €
06266-5105X20Lschwarzgrau RAL 702114016,5M5311320 1,44 €
06266-51055X20Llichtgrau RAL 703514016,5M5311320 1,44 €
06266-51056X20Lverkehrsrot RAL 302014016,5M5311320 1,44 €
06266-51057X20Lrapsgelb RAL 102114016,5M5311320 1,44 €
06266-5105X40Lschwarzgrau RAL 702114016,5M5311340 1,51 €
06266-51055X40Llichtgrau RAL 703514016,5M5311340 1,51 €
06266-51056X40Lverkehrsrot RAL 302014016,5M5311340 1,51 €
06266-51057X40Lrapsgelb RAL 102114016,5M5311340 1,51 €
06266-5106X10Lschwarzgrau RAL 702114016,5M6311310 1,44 €
06266-51065X10Llichtgrau RAL 703514016,5M6311310 1,44 €
06266-51066X10Lverkehrsrot RAL 302014016,5M6311310 1,44 €
06266-51067X10Lrapsgelb RAL 102114016,5M6311310 1,44 €
06266-5106X20Lschwarzgrau RAL 702114016,5M6311320 1,44 €
06266-51065X20Llichtgrau RAL 703514016,5M6311320 1,44 €
06266-51066X20Lverkehrsrot RAL 302014016,5M6311320 1,44 €
06266-51067X20Lrapsgelb RAL 102114016,5M6311320 1,44 €
06266-5106X40Lschwarzgrau RAL 702114016,5M6311340 1,51 €
06266-51065X40Llichtgrau RAL 703514016,5M6311340 1,51 €
06266-51066X40Lverkehrsrot RAL 302014016,5M6311340 1,51 €
06266-51067X40Lrapsgelb RAL 102114016,5M6311340 1,51 €
06266-5108X15Lschwarzgrau RAL 702114016,5M8311315 1,49 €
06266-51085X15Llichtgrau RAL 703514016,5M8311315 1,49 €
06266-51086X15Lverkehrsrot RAL 302014016,5M8311315 1,49 €
06266-51087X15Lrapsgelb RAL 102114016,5M8311315 1,49 €
06266-5108X30Lschwarzgrau RAL 702114016,5M8311330 1,51 €
06266-51085X30Llichtgrau RAL 703514016,5M8311330 1,51 €
06266-51086X30Lverkehrsrot RAL 302014016,5M8311330 1,51 €
06266-51087X30Lrapsgelb RAL 102114016,5M8311330 1,51 €
06266-5108X60Lschwarzgrau RAL 702114016,5M8311360 1,54 €
06266-51085X60Llichtgrau RAL 703514016,5M8311360 1,54 €
06266-51086X60Lverkehrsrot RAL 302014016,5M8311360 1,54 €
06266-51087X60Lrapsgelb RAL 102114016,5M8311360 1,54 €
06266-5208X15Lschwarzgrau RAL 702125018M8361515 1,84 €
06266-52085X15Llichtgrau RAL 703525018M8361515 1,84 €
06266-52086X15Lverkehrsrot RAL 302025018M8361515 1,84 €
06266-52087X15Lrapsgelb RAL 102125018M8361515 1,84 €
06266-5208X30Lschwarzgrau RAL 702125018M8361530 1,86 €
06266-52085X30Llichtgrau RAL 703525018M8361530 1,86 €
06266-52086X30Lverkehrsrot RAL 302025018M8361530 1,86 €
06266-52087X30Lrapsgelb RAL 102125018M8361530 1,86 €
06266-5208X60Lschwarzgrau RAL 702125018M8361560 1,88 €
06266-52085X60Llichtgrau RAL 703525018M8361560 1,88 €
06266-52086X60Lverkehrsrot RAL 302025018M8361560 1,88 €
06266-52087X60Lrapsgelb RAL 102125018M8361560 1,88 €
06266-5210X20Lschwarzgrau RAL 702125018M10361520 1,89 €
06266-52105X20Llichtgrau RAL 703525018M10361520 1,89 €
06266-52106X20Lverkehrsrot RAL 302025018M10361520 1,89 €
06266-52107X20Lrapsgelb RAL 102125018M10361520 1,89 €
06266-5210X30Lschwarzgrau RAL 702125018M10361530 1,90 €
06266-52105X30Llichtgrau RAL 703525018M10361530 1,90 €
06266-52106X30Lverkehrsrot RAL 302025018M10361530 1,90 €
06266-52107X30Lrapsgelb RAL 102125018M10361530 1,90 €
06266-5210X60Lschwarzgrau RAL 702125018M10361560 2,14 €
06266-52105X60Llichtgrau RAL 703525018M10361560 2,14 €
06266-52106X60Lverkehrsrot RAL 302025018M10361560 2,14 €
06266-52107X60Lrapsgelb RAL 102125018M10361560 2,14 €
06266-5310X20Lschwarzgrau RAL 702136322M10411720 2,31 €
06266-53105X20Llichtgrau RAL 703536322M10411720 2,31 €
06266-53106X20Lverkehrsrot RAL 302036322M10411720 2,31 €
06266-53107X20Lrapsgelb RAL 102136322M10411720 2,31 €
06266-5310X30Lschwarzgrau RAL 702136322M10411730 2,33 €
06266-53105X30Llichtgrau RAL 703536322M10411730 2,33 €
06266-53106X30Lverkehrsrot RAL 302036322M10411730 2,33 €
06266-53107X30Lrapsgelb RAL 102136322M10411730 2,33 €
06266-5310X60Lschwarzgrau RAL 702136322M10411760 2,45 €
06266-53105X60Llichtgrau RAL 703536322M10411760 2,45 €
06266-53106X60Lverkehrsrot RAL 302036322M10411760 2,45 €
06266-53107X60Lrapsgelb RAL 102136322M10411760 2,45 €
06266-5312X30Lschwarzgrau RAL 702136322M12411730 2,64 €
06266-53125X30Llichtgrau RAL 703536322M12411730 2,64 €
06266-53126X30Lverkehrsrot RAL 302036322M12411730 2,64 €
06266-53127X30Lrapsgelb RAL 102136322M12411730 2,64 €
06266-5312X60Lschwarzgrau RAL 702136322M12411760 2,68 €
06266-53125X60Llichtgrau RAL 703536322M12411760 2,68 €
06266-53126X60Lverkehrsrot RAL 302036322M12411760 2,68 €
06266-53127X60Lrapsgelb RAL 102136322M12411760 2,68 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83