norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form D, mit Gewindebuchse, ohne Deckel
06267_D

Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form D, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Edelstahl blank.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06267_D Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form D, mit Gewindebuchse, ohne Deckel 183 kB

Zeichnungen

Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form D, mit Gewindebuchse, ohne Deckel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormGrößeDD1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
06267-1105D1M54016,5301310 2,07 €
06267-1106D1M64016,5301310 2,07 €
06267-1108D1M84016,5301314 2,31 €
06267-1208D2M85018351514 2,73 €
06267-1210D2M105018351514 2,76 €
06267-1310D3M106322401714 3,35 €
06267-1312D3M126322401718 3,66 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83