norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Dreisterngriff mit Außengewinde
06699_AG

Dreisterngriff mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff aus glaskugelverstärktem Thermoplast.
Deckel aus Thermoplast.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griff und Deckel schwarzgrau (RAL 7021).
Stahlteile blau passiviert.
Auf Anfrage:Weitere Schraubenlängen und Farben.
Stahlteile in Edelstahl.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06699 Dreisterngriff mit Außengewinde 170 kB
 Datenblatt 06699_AG Dreisterngriff mit Außengewinde 170 kB

Zeichnungen

Dreisterngriff mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
FormD

D1D2HH1LTCADZub.PreisBestellen
06699-18008XLM88029,253,53115- 3,84 €
06699-18008XLM88029,253,53120- 3,84 €
06699-18008XLM88029,253,53130- 3,97 €
06699-18008XLM88029,253,53140- 4,07 €
06699-18008XLM88029,253,53150- 4,07 €
06699-18010XLM108029,253,53115- 4,07 €
06699-18010XLM108029,253,53120- 4,07 €
06699-18010XLM108029,253,53130- 4,07 €
06699-18010XLM108029,253,53140- 4,18 €
06699-18010XLM108029,253,53150- 4,18 €
06699-18012XLM128029,253,53115- 4,18 €
06699-18012XLM128029,253,53120- 4,18 €
06699-18012XLM128029,253,53130- 4,18 €
06699-18012XLM128029,253,53140- 4,41 €
06699-18012XLM128029,253,53150- 4,41 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83