norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Fünfsterngriffe Kunststoff abschließbar
06852

Fünfsterngriffe Kunststoff abschließbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griff schwarzgrau RAL7021 oder rot ähnlich RAL3020.
Stahlteile blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Fünfsterngriffe abschließbar verhindern ein unberechtigtes Lösen der Verschraubung.
Über den Schließzylinder wird eine formschlüssige Verbindung zwischen Griff und Gewindeteil hergestellt oder diese unterbrochen.
Besteht keine formschlüssige Verbindung dreht der Griff ohne den Gewindeteil anzutreiben.
Ein unberechtigtes Öffnen der Schraubverbindung wird somit verhindert.

Die abschließbaren Fünfsterngriffe werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert.
Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden.
Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Auf Anfrage:Weitere Ausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06852 Fünfsterngriffe Kunststoff abschließbar 708 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Fünfsterngriffe Kunststoff abschließbar

Fünfsterngriffe Kunststoff abschließbar mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Fünfsterngriffe Kunststoff abschließbar mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
Farbe
Grundkörper
D

D1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
06852-6806StahlschwarzgrauM668241045,517 15,04 €
06852-6808StahlschwarzgrauM868241045,517 15,14 €
06852-6810StahlschwarzgrauM1068241045,517 15,36 €
06852-06806EdelstahlschwarzgrauM668241045,517 16,54 €
06852-06808EdelstahlschwarzgrauM868241045,517 16,66 €
06852-06810EdelstahlschwarzgrauM1068241045,517 16,89 €
06852-846806StahlrotM668241045,517 15,04 €
06852-846808StahlrotM868241045,517 15,14 €
06852-846810StahlrotM1068241045,517 15,36 €
06852-0846806EdelstahlrotM668241045,517 16,54 €
06852-0846808EdelstahlrotM868241045,517 16,66 €
06852-0846810EdelstahlrotM1068241045,517 16,89 €

Fünfsterngriffe Kunststoff abschließbar mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Fünfsterngriffe Kunststoff abschließbar mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
Farbe
Grundkörper
D

D1D2HH1LCADZub.PreisBestellen
06852-6808X20StahlschwarzgrauM868241045,520 14,61 €
06852-6810X20StahlschwarzgrauM1068241045,520 14,72 €
06852-06808X20EdelstahlschwarzgrauM868241045,520 16,08 €
06852-06810X20EdelstahlschwarzgrauM1068241045,520 16,19 €
06852-846808X20StahlrotM868241045,520 14,61 €
06852-846810X20StahlrotM1068241045,520 14,72 €
06852-0846808X20EdelstahlrotM868241045,520 16,08 €
06852-0846810X20EdelstahlrotM1068241045,520 16,19 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83