norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff
06255

2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid.
Mittelstopfen Polyamid.
Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für Zylindergriff Stahl.
Ausführung:Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert.
Mittelstopfen grau (RAL 7035).
Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für umlegbaren Zylindergriff brüniert.
Auf Anfrage:Weitere Stopfenfarben,
Sonderausführungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06255 2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff 257 kB

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff
2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Passbohrung
Bestellnummer
Passbohrung mit Nut
D1

D2D3D4AHLL1L2L3L4T
B3
Filter
06255-6130X1206255-7130X1212912H73220512911120595253-/13,8-/4
06255-6130X1406255-7130X1412914H73220512911120595253-/16,3-/5
06255-6160X1406255-7160X1415914H74025653112624715559-/16,3-/5
06255-6160X1606255-7160X1615916H74025653112624715559-/18,3-/5
06255-6200X1606255-7200X1620016H754,527803316028916969-/18,3-/5
06255-6200X2006255-7200X2020020H754,527803316028916969-/22,8-/6
06255-6345X2006255-7345X2034620H767,52714843,514432918080-/22,8-/6
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83