norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
2-Speichenhandräder aus Kunststoff
06255

2-Speichenhandräder aus Kunststoff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid.
Mittelstopfen Polyamid.
Durchgangsbuchse Stahl.
Ausführung:Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert.
Mittelstopfen grau (RAL 7035 cod. 13).
Durchgangsbuchse brüniert.
Auf Anfrage:Weitere Stopfenfarben,
Sonderausführungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06255 2-Speichenhandräder aus Kunststoff 228 kB

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Kunststoff
2-Speichenhandräder aus Kunststoff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
ohne Nut
Bestellnummer
mit Nut
D

D1D2HH1H2L1B3TFilter
06255-0080X0806255-1080X0888024,520201634-/2-/9
06255-0080X1006255-1080X10108024,520201634-/3-/11,4
06255-0100X1006255-1100X1010992825,5242042-/3-/11,4
06255-0100X1206255-1100X1212992825,5242042-/4-/13,8
06255-0130X1206255-1130X12121293230242150-/4-/13,8
06255-0130X1406255-1130X14141293230242150-/5-/16,3
06255-0160X1406255-1160X14141594033322257-/5-/16,3
06255-0160X1606255-1160X16161594033322257-/5-/18,3
06255-0200X1606255-1200X161619851313217,560-/5-/18,3
06255-0200X2006255-1200X202019851313217,560-/6-/22,8
06255-0250X2006255-1250X202025255,539,5362471-/6-/22,8
06255-0250X2406255-1250X242425255,539,5362471-/8-/27,3
06255-0345X2006255-1345X202034667,542322479-/6-/22,8
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83