|
|
06268Rändelräder mit Griff |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8.Ausführung:Stahl blau passiviert.Hinweis:Form H: ohne Querbohrung Form M: mit Querbohrung und GewindestiftBesonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Rändelräder mit Griff, Form H, ohne Querbohrung |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Farbe Deckel
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L1 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06268-2106 | H | schwarzgrau RAL 7021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 5,81 € | | 06268-21061 | H | reinorange RAL 2004 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 5,81 € | | 06268-21062 | H | signalgrün RAL 6032 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 5,81 € | | 06268-21063 | H | verkehrsblau RAL 5017 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 5,81 € | | 06268-21065 | H | lichtgrau RAL 7035 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 5,81 € | | 06268-21066 | H | verkehrsrot RAL 3020 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 5,81 € | | 06268-21067 | H | rapsgelb RAL 1021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 5,81 € | | 06268-2206 | H | schwarzgrau RAL 7021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 6,60 € | | 06268-22061 | H | reinorange RAL 2004 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 6,60 € | | 06268-22062 | H | signalgrün RAL 6032 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 6,60 € | | 06268-22063 | H | verkehrsblau RAL 5017 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 6,60 € | | 06268-22065 | H | lichtgrau RAL 7035 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 6,60 € | | 06268-22066 | H | verkehrsrot RAL 3020 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 6,60 € | | 06268-22067 | H | rapsgelb RAL 1021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 6,60 € | | 06268-2308 | H | schwarzgrau RAL 7021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 7,38 € | | 06268-23081 | H | reinorange RAL 2004 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 7,38 € | | 06268-23082 | H | signalgrün RAL 6032 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 7,38 € | | 06268-23083 | H | verkehrsblau RAL 5017 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 7,38 € | | 06268-23085 | H | lichtgrau RAL 7035 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 7,38 € | | 06268-23086 | H | verkehrsrot RAL 3020 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 7,38 € | | 06268-23087 | H | rapsgelb RAL 1021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 7,38 € | |
|
Rändelräder mit Griff, Form M, mit Querbohrung und Gewindestift |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Farbe Deckel
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | L1 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06268-1106 | M | schwarzgrau RAL 7021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 7,09 € | | 06268-11061 | M | reinorange RAL 2004 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 7,09 € | | 06268-11062 | M | signalgrün RAL 6032 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 7,09 € | | 06268-11063 | M | verkehrsblau RAL 5017 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 7,09 € | | 06268-11065 | M | lichtgrau RAL 7035 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 7,09 € | | 06268-11066 | M | verkehrsrot RAL 3020 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 7,09 € | | 06268-11067 | M | rapsgelb RAL 1021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 7,09 € | | 06268-1206 | M | schwarzgrau RAL 7021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 7,86 € | | 06268-12061 | M | reinorange RAL 2004 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 7,86 € | | 06268-12062 | M | signalgrün RAL 6032 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 7,86 € | | 06268-12063 | M | verkehrsblau RAL 5017 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 7,86 € | | 06268-12065 | M | lichtgrau RAL 7035 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 7,86 € | | 06268-12066 | M | verkehrsrot RAL 3020 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 7,86 € | | 06268-12067 | M | rapsgelb RAL 1021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 7,86 € | | 06268-1308 | M | schwarzgrau RAL 7021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 8,69 € | | 06268-13081 | M | reinorange RAL 2004 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 8,69 € | | 06268-13082 | M | signalgrün RAL 6032 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 8,69 € | | 06268-13083 | M | verkehrsblau RAL 5017 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 8,69 € | | 06268-13085 | M | lichtgrau RAL 7035 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 8,69 € | | 06268-13086 | M | verkehrsrot RAL 3020 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 8,69 € | | 06268-13087 | M | rapsgelb RAL 1021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 8,69 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|