norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Rändelräder mit Griff, Form M, mit Querbohrung und Gewindestift
06268_M

Rändelräder mit Griff, Form M, mit Querbohrung und Gewindestift

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl 5.8.
Ausführung:Stahl blau passiviert.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06268_M Rändelräder mit Griff, Form M, mit Querbohrung und Gewindestift 179 kB

Zeichnungen

Rändelräder mit Griff, Form M, mit Querbohrung und Gewindestift

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormGrößeDD1D2D3D4HH1H2H3LTFilter
06268-1106ΔM140616,510M43113165,51510
06268-1206ΔM25061810M43615165,518,510
06268-1308ΔM36382210M441171682514
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83