norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Scheibenhandrad Aluminium.
Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung:Schwarz pulverbeschichtet.
Radkranz gedreht.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06275 Scheibenhandräder aus Aluminium 271 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Scheibenhandräder aus Aluminium
Scheibenhandräder aus Aluminium

Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff
Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1

D2D3L1L3B3
T
CADZub.PreisBestellen
06275-01080X10Passbohrung8010H7261631-- 7,47 €
06275-01080X12Passbohrung8012H7261631-- 7,47 €
06275-01100X10Passbohrung10010H7311734-- 8,79 €
06275-01100X12Passbohrung10012H7311734-- 8,79 €
06275-01125X12Passbohrung12512H7301837-- 11,27 €
06275-01125X14Passbohrung12514H7301837-- 11,27 €
06275-01140X14Passbohrung14014H7341934-- 13,15 €
06275-01140X15Passbohrung14015H7341934-- 13,15 €
06275-01160X15Passbohrung16015H7402040-- 18,07 €
06275-01160X16Passbohrung16016H7402040-- 18,07 €
06275-01200X18Passbohrung20018H7502446-- 23,11 €
06275-01200X20Passbohrung20020H7502446-- 23,11 €
06275-01250X22Passbohrung25022H7502849-- 41,42 €
06275-01250X24Passbohrung25024H7502849-- 41,42 €
06275-11080X10Passbohrung mit Nut8010H7261631311,4 8,82 €
06275-11080X12Passbohrung mit Nut8012H7261631413,8 8,82 €
06275-11100X10Passbohrung mit Nut10010H7311734311,4 10,17 €
06275-11100X12Passbohrung mit Nut10012H7311734413,8 10,17 €
06275-11125X12Passbohrung mit Nut12512H7301837413,8 12,73 €
06275-11125X14Passbohrung mit Nut12514H7301837516,3 12,73 €
06275-11140X14Passbohrung mit Nut14014H7341934516,3 14,61 €
06275-11140X15Passbohrung mit Nut14015H7341934517,3 14,61 €
06275-11160X15Passbohrung mit Nut16015H7402040517,3 19,57 €
06275-11160X16Passbohrung mit Nut16016H7402040518,3 19,57 €
06275-11200X18Passbohrung mit Nut20018H7502446620,8 24,70 €
06275-11200X20Passbohrung mit Nut20020H7502446622,8 24,70 €
06275-11250X22Passbohrung mit Nut25022H7502849624,8 43,45 €
06275-11250X24Passbohrung mit Nut25024H7502849827,3 43,45 €

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff
Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1D2D3L1L3B3
T
fester
Zylindergriff
CADZub.PreisBestellen
06275-21080X10Passbohrung8010H7261631--ø18 x M6 x 40 11,40 €
06275-21080X12Passbohrung8012H7261631--ø18 x M6 x 40 11,40 €
06275-21100X10Passbohrung10010H7311734--ø18 x M6 x 40 12,73 €
06275-21100X12Passbohrung10012H7311734--ø18 x M6 x 40 12,73 €
06275-21125X12Passbohrung12512H7301837--ø21 x M8 x 50 15,92 €
06275-21125X14Passbohrung12514H7301837--ø21 x M8 x 50 15,92 €
06275-21140X14Passbohrung14014H7341934--ø21 x M8 x 50 17,80 €
06275-21140X15Passbohrung14015H7341934--ø21 x M8 x 50 17,80 €
06275-21160X15Passbohrung16015H7402040--ø26 x M10 x 80 24,87 €
06275-21160X16Passbohrung16016H7402040--ø26 x M10 x 80 24,87 €
06275-21200X18Passbohrung20018H7502446--ø26 x M10 x 80 29,88 €
06275-21200X20Passbohrung20020H7502446--ø26 x M10 x 80 29,88 €
06275-21250X22Passbohrung25022H7502849--ø28 x M12 x 90 49,10 €
06275-21250X24Passbohrung25024H7502849--ø28 x M12 x 90 49,10 €
06275-31080X10Passbohrung mit Nut8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40 12,76 €
06275-31080X12Passbohrung mit Nut8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40 12,76 €
06275-31100X10Passbohrung mit Nut10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40 14,07 €
06275-31100X12Passbohrung mit Nut10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40 14,07 €
06275-31125X12Passbohrung mit Nut12512H7301837413,8ø21 x M8 x 50 17,37 €
06275-31125X14Passbohrung mit Nut12514H7301837516,3ø21 x M8 x 50 17,37 €
06275-31140X14Passbohrung mit Nut14014H7341934516,3ø21 x M8 x 50 19,20 €
06275-31140X15Passbohrung mit Nut14015H7341934517,3ø21 x M8 x 50 19,20 €
06275-31160X15Passbohrung mit Nut16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80 26,40 €
06275-31160X16Passbohrung mit Nut16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80 26,40 €
06275-31200X18Passbohrung mit Nut20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80 31,52 €
06275-31200X20Passbohrung mit Nut20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80 31,52 €
06275-31250X22Passbohrung mit Nut25022H7502849624,8ø28 x M12 x 90 51,30 €
06275-31250X24Passbohrung mit Nut25024H7502849827,3ø28 x M12 x 90 51,30 €

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff
Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1D2D3L1L3B3
T
drehbarer
Zylindergriff
CADZub.PreisBestellen
06275-41080X10Passbohrung8010H7261631--ø18 x M6 x 40 15,14 €
06275-41080X12Passbohrung8012H7261631--ø18 x M6 x 40 15,14 €
06275-41100X10Passbohrung10010H7311734--ø18 x M6 x 40 16,45 €
06275-41100X12Passbohrung10012H7311734--ø18 x M6 x 40 16,45 €
06275-41125X12Passbohrung12512H7301837--ø22 x M8 x 56 20,14 €
06275-41125X14Passbohrung12514H7301837--ø22 x M8 x 56 20,14 €
06275-41140X14Passbohrung14014H7341934--ø22 x M8 x 56 21,94 €
06275-41140X15Passbohrung14015H7341934--ø22 x M8 x 56 21,94 €
06275-41160X15Passbohrung16015H7402040--ø26 x M10 x 80 28,48 €
06275-41160X16Passbohrung16016H7402040--ø26 x M10 x 80 28,48 €
06275-41200X18Passbohrung20018H7502446--ø26 x M10 x 80 33,57 €
06275-41200X20Passbohrung20020H7502446--ø26 x M10 x 80 33,57 €
06275-41250X22Passbohrung25022H7502849--ø31 x M12 x 102 54,03 €
06275-41250X24Passbohrung25024H7502849--ø31 x M12 x 102 54,03 €
06275-51080X10Passbohrung mit Nut8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40 16,48 €
06275-51080X12Passbohrung mit Nut8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40 16,48 €
06275-51100X10Passbohrung mit Nut10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40 17,80 €
06275-51100X12Passbohrung mit Nut10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40 17,80 €
06275-51125X12Passbohrung mit Nut12512H7301837413,8ø22 x M8 x 56 21,54 €
06275-51125X14Passbohrung mit Nut12514H7301837516,3ø22 x M8 x 56 21,54 €
06275-51140X14Passbohrung mit Nut14014H7341934516,3ø22 x M8 x 56 23,37 €
06275-51140X15Passbohrung mit Nut14015H7341934517,3ø22 x M8 x 56 23,37 €
06275-51160X15Passbohrung mit Nut16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80 29,97 €
06275-51160X16Passbohrung mit Nut16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80 29,97 €
06275-51200X18Passbohrung mit Nut20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80 35,26 €
06275-51200X20Passbohrung mit Nut20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80 35,26 €
06275-51250X22Passbohrung mit Nut25022H7502849624,8ø31 x M12 x 102 56,23 €
06275-51250X24Passbohrung mit Nut25024H7502849827,3ø31 x M12 x 102 56,23 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83