norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl, Form E, mit Passbohrung
06287_E

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Edelstahl 1.4305, blank.
Griff drehbar, Edelstahl 1.4305, blank.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert.Auf Anfrage:Weitere Passbohrungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06287_E Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl, Form E, mit Passbohrung 172 kB

Zeichnungen

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl, Form E, mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormAusführung

GrößeDD1D2D3D4D6D7H1H2L1L2L3L4CADZub.PreisBestellen
06287-3100X10Emit Passbohrung110010 H729222079M69829,5193954,7  33,96 €
06287-3125X12Emit Passbohrung212512 H7342621101M69834244654,7  37,37 €
06287-3140X14Emit Passbohrung314014 H7393025110M812838,5275282,2  41,67 €
06287-3160X16Emit Passbohrung416016 H7433330128M812841,330,15782,2  47,67 €
06287-3160X18Emit Passbohrung416018 H7433330128M812841,330,15782,2  47,67 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83