norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Stahl, Form E, mit Passbohrung
06288_E

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Stahl, Form E, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Stahl vernickelt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Auf Anfrage:Weitere Passbohrungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06288_E Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Stahl, Form E, mit Passbohrung 171 kB

Zeichnungen

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Stahl, Form E, mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungFormD1D2D3D4D8H2L1L2L3CADZub.PreisBestellen
06288-1100X10PassbohrungE10010H8222029829,51939  13,91 €
06288-1125X12PassbohrungE12512H82621348342446  17,42 €
06288-1140X14PassbohrungE14014H8302539838,52752  20,08 €
06288-1160X16PassbohrungE16016H8333043841,330,157  26,96 €
06288-1160X18PassbohrungE16018H8333043841,330,157  26,96 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83