|
|
06289Handräder aus Stahlblech |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Pulverbeschichtet schwarz RAL 9005, feuerrot RAL 3000 oder verzinkt, blau passiviert.Hinweis:Besonders geeignet für Absperrventile. Die Handräder sind aus einem Stück gefertigt. Durch ein spezielles Umformverfahren ist das Handrad im Bereich der Nabe verstärkt. Die konisch geformte Nabe erlaubt eine einfache Montage und sorgt für einen sicheren und festen Sitz auf dem Vierkant.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D1 | L1 | L3 | V | V1 | V2 | Anzahl der Speichen | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06289-050060 | schwarz RAL 9005 | - | 50 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 |  | | 0,56 € | | 06289-050070 | schwarz RAL 9005 | - | 50 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 0,56 € | | 06289-060060 | schwarz RAL 9005 | - | 60 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 |  | | 0,74 € | | 06289-060070 | schwarz RAL 9005 | - | 60 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 0,74 € | | 06289-070070 | schwarz RAL 9005 | - | 69 | 10 | 15 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 1,03 € | | 06289-070080 | schwarz RAL 9005 | - | 69 | 10 | 15 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 |  | | 1,03 € | | 06289-080080 | schwarz RAL 9005 | - | 78 | 11 | 16 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 |  | | 1,24 € | | 06289-080090 | schwarz RAL 9005 | - | 78 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 1,24 € | | 06289-090090 | schwarz RAL 9005 | - | 89 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 1,53 € | | 06289-100090 | schwarz RAL 9005 | - | 98 | 13 | 20 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 2,03 € | | 06289-100100 | schwarz RAL 9005 | - | 98 | 13 | 20 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 |  | | 2,03 € | | 06289-110100 | schwarz RAL 9005 | - | 108 | 15 | 23 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 |  | | 2,46 € | | 06289-130120 | schwarz RAL 9005 | - | 130 | 15 | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3 |  | | 3,54 € | | 06289-050061 | feuerrot RAL 3000 | - | 50 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 |  | | 0,56 € | | 06289-050071 | feuerrot RAL 3000 | - | 50 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 0,56 € | | 06289-060061 | feuerrot RAL 3000 | - | 60 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 |  | | 0,74 € | | 06289-060071 | feuerrot RAL 3000 | - | 60 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 0,74 € | | 06289-070071 | feuerrot RAL 3000 | - | 69 | 10 | 15 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 1,03 € | | 06289-070081 | feuerrot RAL 3000 | - | 69 | 10 | 15 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 |  | | 1,03 € | | 06289-080081 | feuerrot RAL 3000 | - | 78 | 11 | 16 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 |  | | 1,24 € | | 06289-080091 | feuerrot RAL 3000 | - | 78 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 1,24 € | | 06289-090091 | feuerrot RAL 3000 | - | 89 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 1,53 € | | 06289-100091 | feuerrot RAL 3000 | - | 98 | 13 | 20 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 2,03 € | | 06289-100101 | feuerrot RAL 3000 | - | 98 | 13 | 20 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 |  | | 2,03 € | | 06289-110101 | feuerrot RAL 3000 | - | 108 | 15 | 23 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 |  | | 2,46 € | | 06289-130121 | feuerrot RAL 3000 | - | 130 | 15 | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3 |  | | 3,54 € | | 06289-050062 | - | verzinkt | 50 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 |  | | 0,56 € | | 06289-050072 | - | verzinkt | 50 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 0,56 € | | 06289-060062 | - | verzinkt | 60 | 8,5 | 12 | 6 | 5,9 | 6,15 | 3 |  | | 0,74 € | | 06289-060072 | - | verzinkt | 60 | 8,5 | 12 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 0,74 € | | 06289-070072 | - | verzinkt | 69 | 10 | 15 | 7 | 6,9 | 7,15 | 3 |  | | 1,03 € | | 06289-070082 | - | verzinkt | 69 | 10 | 15 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 |  | | 1,03 € | | 06289-080082 | - | verzinkt | 78 | 11 | 16 | 8 | 7,9 | 8,15 | 3 |  | | 1,24 € | | 06289-080092 | - | verzinkt | 78 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 1,24 € | | 06289-090092 | - | verzinkt | 89 | 11 | 16 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 1,53 € | | 06289-100092 | - | verzinkt | 98 | 13 | 20 | 9 | 8,9 | 9,15 | 3 |  | | 2,03 € | | 06289-100102 | - | verzinkt | 98 | 13 | 20 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 |  | | 2,03 € | | 06289-110102 | - | verzinkt | 108 | 15 | 23 | 10 | 9,9 | 10,15 | 3 |  | | 2,46 € | | 06289-130122 | - | verzinkt | 130 | 15 | 23 | 12 | 11,9 | 12,15 | 3 |  | | 3,54 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|