norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Bei den Ausführungen 06320-205 und 06320-206 ist die Buchse aus Messing.
Bei den Ausführungen 06320-208 und 06320-2081 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Auf Anfrage:Weitere Farben.Zeichnungshinweis:
Form C: Pressstoffgewinde
Form E: Gewindebuchse
Form F: Außengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06320 Konusgriffe 159 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Konusgriffe

Konusgriffe mit Pressstoffgewinde, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Konusgriffe mit Pressstoffgewinde, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D3D4H1H2L1TCADZub.PreisBestellen
06320-106CM6176,2152264514 0,66 €
06320-108CM8178,2132264516 0,66 €
06320-1081CM8238,5182386124 1,16 €
06320-110CM102910,5213,5427128 1,55 €

Konusgriffe mit Gewindebuchse, Form E

mehr Info

Zeichnungen

Konusgriffe mit Gewindebuchse, Form E

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D4H2L1TCADZub.PreisBestellen
06320-205EM51715264510 0,95 €
06320-206EM6171526459 0,95 €
06320-208EM82318386114 1,47 €
06320-2081EM82821427114 1,96 €

Konusgriffe mit Außengewinde, Form F

mehr Info

Zeichnungen

Konusgriffe mit Außengewinde, Form F

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormD

D1D4H2LL1CADZub.PreisBestellen
06320-306FM61715261845 1,02 €
06320-308FM82318381261 1,55 €
06320-310FM102921422071 1,96 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83