norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kugel Duroplast PF 31.
Bolzen Stahl, oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Kugel schwarz glänzend.
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06353_AG Kugelgriffe drehbar mit Außengewinde 123 kB

Zeichnungen

Kugelgriffe drehbar mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Komponente
BDD1D2HH1H2LSW1SW2CADZub.PreisBestellen
06353-061Stahl5M6251022,51551183 4,08 €
06353-081Stahl6M8321329,519613104 4,82 €
06353-101Stahl8M1040163724814135 5,50 €
06353-121Stahl10M12502047311221176 8,40 €
06353-1061Edelstahl5M6251022,51551183 5,97 €
06353-1081Edelstahl6M8321329,519613104 6,95 €
06353-1101Edelstahl8M1040163724814135 9,05 €
06353-1121Edelstahl10M12502047311221176 11,21 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83