norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kugel Duroplast PF 31.
Buchse Stahl, oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Kugel schwarz glänzend.
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06353_IG Kugelgriffe drehbar mit Innengewinde 155 kB

Zeichnungen

Kugelgriffe drehbar mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DD1D2THH1H2BSW1CADZub.PreisBestellen
06353-060StahlM6251012,537,515558 3,78 €
06353-080StahlM832131548,5196610 4,46 €
06353-100StahlM1040161961248813 5,12 €
06353-120StahlM12502021,57831121017 7,43 €
06353-1060EdelstahlM6251012,537,515558 5,37 €
06353-1080EdelstahlM832131548,5196610 6,50 €
06353-1100EdelstahlM1040161961248813 8,65 €
06353-1120EdelstahlM12502021,57831121017 10,83 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83