norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Knöpfe Duroplast PF 31.
Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06360_C Griffstangen Form C 94,4 kB

Zeichnungen

Griffstangen Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormDD1D2LL1L2CADZub.PreisBestellen
06360-408X35StahlC8M62035931 3,20 €
06360-408X50StahlC8M62050931 3,23 €
06360-408X65StahlC8M62065931 3,26 €
06360-410X50StahlC10M825501338 3,34 €
06360-410X65StahlC10M825651338 3,48 €
06360-410X80StahlC10M825801338 3,58 €
06360-410X100StahlC10M8251001338 3,82 €
06360-412X65StahlC12M1030651546 3,73 €
06360-412X80StahlC12M1030801546 3,87 €
06360-412X100StahlC12M10301001546 4,01 €
06360-412X125StahlC12M10301251546 4,71 €
06360-414X80StahlC14M1235801653 4,81 €
06360-414X100StahlC14M12351001653 4,83 €
06360-414X125StahlC14M12351251653 5,12 €
06360-414X160StahlC14M12351601653 5,20 €
06360-1408X35EdelstahlC8M62035931 3,83 €
06360-1408X50EdelstahlC8M62050931 3,98 €
06360-1408X65EdelstahlC8M62065931 4,07 €
06360-1410X50EdelstahlC10M825501338 4,17 €
06360-1410X65EdelstahlC10M825651338 4,34 €
06360-1410X80EdelstahlC10M825801338 4,46 €
06360-1410X100EdelstahlC10M8251001338 4,56 €
06360-1412X65EdelstahlC12M1030651546 4,68 €
06360-1412X80EdelstahlC12M1030801546 4,89 €
06360-1412X100EdelstahlC12M10301001546 5,20 €
06360-1412X125EdelstahlC12M10301251546 5,92 €
06360-1414X80EdelstahlC14M1235801653 7,21 €
06360-1414X100EdelstahlC14M12351001653 8,24 €
06360-1414X125EdelstahlC14M12351251653 8,83 €
06360-1414X160EdelstahlC14M12351601653 9,65 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83