norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Handkurbeln gerade ähnlich DIN 469, Form D, mit drehbarem Ballengriff
06490_D

Handkurbeln gerade ähnlich DIN 469, Form D, mit drehbarem...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.Ausführung:gestrahlt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06490_D Handkurbeln gerade ähnlich DIN 469, Form D, mit drehbarem Ballengriff 125 kB

Zeichnungen

Handkurbeln gerade ähnlich DIN 469, Form D, mit drehbarem Ballengriff

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

AD1HH1H2H3SWDurchmesser
Ballengriff
CADZub.PreisBestellen
06490-206X10D63208052202810 +0,216 14,28 €
06490-208X10D80249865243310 +0,220 16,05 €
06490-208X12D80249865243312 +0,220 16,05 €
06490-210X12D1002810265283712 +0,220 16,56 €
06490-210X14D1002810265283714 +0,320 16,56 €
06490-212X14D1253412080344014 +0,325 20,90 €
06490-212X17D1253412080344017 +0,325 20,90 €
06490-216X17D1603713183384817 +0,325 23,19 €
06490-216X19D1603713183384819 +0,325 23,19 €
06490-220X19D20040158105445319 +0,332 33,88 €
06490-220X22D20040158105445322 +0,332 33,88 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83