norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar
06503

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Kurbel AlSi9Cu3 3.2163.
Zylindergriff drehbar Thermoplast PA6 und Stahl 1.0718.
Ausführung:Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz.
Thermoplast schwarz.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Ähnlich DIN 469.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06503 Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar 118 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungAD

D2D3HH1H2H3LCADZub.PreisBestellen
06503-3110Passbohrung8024101671,149,12213,4100 12,65 €
06503-3212Passbohrung10028122087,461,42616124 13,46 €
06503-3314Passbohrung125301426111832815,8153 16,89 €
06503-3417Passbohrung160341726115833219,6190 18,74 €

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant

mehr Info

Zeichnungen

Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungAD

D3HH1H2H3LSWCADZub.PreisBestellen
06503-4110Innenvierkant80241671,149,12213,410010 14,18 €
06503-4212Innenvierkant100282087,461,4261612412 15,57 €
06503-4314Innenvierkant1253026111832815,815314 17,74 €
06503-4417Innenvierkant1603426115833219,619017 20,71 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83