norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff mit Passbohrung
06504_PB

Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kurbel AlSi9Cu3 3.2163.
Sicherheits-Zylindergriff Thermoplast PA6 und Stahl.
Ausführung:Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz.
Thermoplast schwarz.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Ähnlich DIN 469.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06504_PB Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff mit Passbohrung 123 kB

Zeichnungen

Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1AD

D2D3HH1H2H3LCADZub.PreisBestellen
06504-1110Passbohrung8024101687,547,52213,4100 42,74 €
06504-1212Passbohrung100281220106,958,42616124 49,89 €
06504-1314Passbohrung125301426139,182,12815,8153 66,22 €
06504-1417Passbohrung160341726143,182,13219,6190 68,92 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83