norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung
06505_PB

Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kurbel Edelstahl 1.4308.
Drehachse Edelstahl 1.4305.
Drehgriff Edelstahl 1.4305.
Sprengring Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Ähnlich DIN 469.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06505_PB Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung 97,9 kB

Zeichnungen

Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD

D2D3HH1H2H3ALCADZub.PreisBestellen
06505-3110Passbohrung24101682602213,480100 31,00 €
06505-3212Passbohrung28122098722616100124 38,14 €
06505-3314Passbohrung301426118902815,8125153 48,15 €
06505-3417Passbohrung341726122903219,6160190 55,94 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83