norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Sonderausführungen.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06340_PB Schaltgriffe mit Passbohrung 169 kB
 Datenblatt 06340_PB Spannhebel mit Passbohrung 121 kB

Zeichnungen

Spannhebel mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartGrößeXDD1D2HH1H2AA2CADZub.PreisBestellen
06340-108Passbohrung182410254052,532,584,515 6,20 €
06340-110Passbohrung1102410254052,532,584,515 6,20 €
06340-112Passbohrung212281232466136,510015 7,68 €
06340-114Passbohrung214281232466136,510015 7,68 €
06340-116Passbohrung31633133252724112115 9,29 €
06340-118Passbohrung31833133252724112115 9,29 €
06340-120Passbohrung42041133261804912315 12,88 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83