norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:Edelstahlteile blank.
Kugelknopf poliert.
Hinweis:Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Sonderausführungen.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06341 Spannhebel Edelstahl 148 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannhebel Edelstahl

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartFormGrößeXTD

D1

D2HH2ACADZub.PreisBestellen
06341-2082Innengewinde1M8182410254032,588,1 9,56 €
06341-2102Innengewinde1M10182410254032,588,1 9,56 €
06341-21012Innengewinde2M10202812324636,5104 11,84 €
06341-2122Innengewinde2M12202812324636,5104 11,84 €
06341-2162Innengewinde3M16233313325241126,5 14,33 €
06341-2202Innengewinde4M20264113326149128,5 19,86 €

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartFormGrößeXTD

D1

D2HH2ACADZub.PreisBestellen
06341-208Innengewinde20°1M8182410254032,584,5 9,56 €
06341-210Innengewinde20°1M10182410254032,584,5 9,56 €
06341-2101Innengewinde20°2M10202812324636,5100 11,84 €
06341-212Innengewinde20°2M12202812324636,5100 11,84 €
06341-216Innengewinde20°3M16233313325241121 14,33 €
06341-220Innengewinde20°4M20264113326149123 19,86 €

Spannhebel Edelstahl mit Passbohrung, 0 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel Edelstahl mit Passbohrung, 0 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartFormGröße

XTDD1

D2HH1H2AA2CADZub.PreisBestellen
06341-1102Passbohrung1102224102540-32,588,1- 9,56 €
06341-1122Passbohrung2122528123246-36,5104- 11,84 €
06341-1142Passbohrung2142528123246-36,5104- 11,84 €
06341-1162Passbohrung3162833133252-41126,5- 14,33 €
06341-1202Passbohrung4203241133261-49128,5- 19,86 €

Spannhebel Edelstahl mit Passbohrung, 20 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel Edelstahl mit Passbohrung, 20 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartFormGröße

XTDD1

D2HH1H2AA2CADZub.PreisBestellen
06341-110Passbohrung20°110222410254052,532,584,515 9,56 €
06341-112Passbohrung20°21225281232466136,510015 11,84 €
06341-114Passbohrung20°21425281232466136,510015 11,84 €
06341-116Passbohrung20°3162833133252724112115 14,33 €
06341-120Passbohrung20°4203241133261804912315 19,86 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83