norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Spannhebel flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann.
Die Ausführung mit Innenstern ist so ausgebildet, dass ein Umsetzen um jeweils 45° möglich ist.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06342 Spannhebel flach 162 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannhebel flach

Spannhebel flach mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel flach mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartXAA1D

D1D2HH1H2CADZub.PreisBestellen
06342-206InnengewindeM675152582014228,5 9,15 €
06342-208InnengewindeM875152582014228,5 9,15 €
06342-210InnengewindeM1075152582014228,5 9,15 €
06342-212InnengewindeM1210015331025172710 10,85 €
06342-216InnengewindeM1610015331025172710 10,85 €
06342-220InnengewindeM2012815411230203611,5 13,75 €
06342-224InnengewindeM2412815411230203611,5 13,75 €

Spannhebel flach mit Passbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel flach mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartXAA1D

D1D2HH1H2CADZub.PreisBestellen
06342-106Passbohrung675152582014228,5 10,07 €
06342-108Passbohrung875152582014228,5 10,07 €
06342-110Passbohrung1075152582014228,5 10,07 €
06342-112Passbohrung1210015331025172710 11,92 €
06342-116Passbohrung1610015331025172710 11,92 €
06342-120Passbohrung2012815411230203611,5 15,19 €
06342-124Passbohrung2412815411230203611,5 15,19 €

Spannhebel flach mit Innenstern

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel flach mit Innenstern

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartSWAA1DD1

D2HH1H2CADZub.PreisBestellen
06342-305Innenvierkant5,575152582014228,5 17,89 €
06342-307Innenvierkant775152582014228,5 17,89 €
06342-309Innenvierkant910015331025172710 19,30 €
06342-311Innenvierkant1110015331025172710 19,30 €
06342-314Innenvierkant1412815411230203611,5 22,63 €
06342-319Innenvierkant1912815411230203611,5 22,63 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83