norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad
06371_20

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:Edelstahlteile blank.
Kugelknopf poliert.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06371_20 Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad 148 kB

Zeichnungen

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormGrößeXTDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06371-108120°1M8141624251044,54,53758,549,5881522 20,06 €
06371-110120°1M10141624251044,54,53758,549,5881522 20,06 €
06371-210120°2M10171928321251,55,54268,557,51061524 23,63 €
06371-212120°2M12171928321251,55,54268,557,51061524 23,63 €
06371-312120°3M122323333213586478165128,51526 32,66 €
06371-316120°3M162323333213586478165128,51526 32,66 €
06371-416120°4M16273041321368,57,556,589,576,5128,51536 38,47 €
06371-420120°4M20273041321368,57,556,589,576,5128,51536 38,47 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83