norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Spannhebel, flach mit Innengewinde, 15 Grad
06390_15

Spannhebel, flach mit Innengewinde, 15 Grad

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:brüniert.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06390_15 Spannhebel, flach mit Innengewinde, 15 Grad 122 kB

Zeichnungen

Spannhebel, flach mit Innengewinde, 15 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormGrößeXTDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06390-106215°1M61813,53325101921223291001526 12,58 €
06390-108215°1M81813,53325101921223291001526 12,58 €
06390-210215°2M10211941301222213,526381271530 15,38 €
06390-212215°2M12211941301222213,526381271530 15,38 €
06390-312215°3M1227234537142821733481451536 17,95 €
06390-316215°3M1627234537142821733481451536 17,95 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83