norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Spannhebel flach mit Außengewinde, 15 Grad
06400_15

Spannhebel flach mit Außengewinde, 15 Grad

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:brüniert.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06400_15 Spannhebel flach mit Außengewinde, 15 Grad 119 kB

Zeichnungen

Spannhebel flach mit Außengewinde, 15 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormXLA=GrifflängeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06400-1082X1515°M8151001513,533251019212232920 13,39 €
06400-1082X2015°M8201001513,533251019212232920 13,39 €
06400-1082X2515°M8251001513,533251019212232920 13,39 €
06400-1082X3015°M8301001513,533251019212232920 13,39 €
06400-1082X4015°M8401001513,533251019212232920 14,06 €
06400-1082X5015°M8501001513,533251019212232920 14,06 €
06400-1082X6015°M8601001513,533251019212232920 14,06 €
06400-1102X1515°M10151001513,533251019212232920 13,39 €
06400-1102X2015°M10201001513,533251019212232920 13,39 €
06400-1102X2515°M10251001513,533251019212232920 13,39 €
06400-1102X3015°M10301001513,533251019212232920 13,39 €
06400-1102X4015°M10401001513,533251019212232920 14,06 €
06400-1102X5015°M10501001513,533251019212232920 14,06 €
06400-1102X6015°M10601001513,533251019212232920 14,06 €
06400-2102X2015°M1020127151941301222213,5263824 16,32 €
06400-2102X2515°M1025127151941301222213,5263824 16,32 €
06400-2102X3015°M1030127151941301222213,5263824 16,32 €
06400-2102X4015°M1040127151941301222213,5263824 17,12 €
06400-2102X5015°M1050127151941301222213,5263824 17,12 €
06400-2102X6015°M1060127151941301222213,5263824 17,12 €
06400-2122X2015°M1220127151941301222213,5263824 16,32 €
06400-2122X2515°M1225127151941301222213,5263824 16,32 €
06400-2122X3015°M1230127151941301222213,5263824 16,32 €
06400-2122X4015°M1240127151941301222213,5263824 17,12 €
06400-2122X5015°M1250127151941301222213,5263824 17,12 €
06400-2122X6015°M1260127151941301222213,5263824 17,12 €
06400-3122X2015°M1220145152345371428217334826 19,50 €
06400-3122X2515°M1225145152345371428217334826 19,50 €
06400-3122X3015°M1230145152345371428217334826 19,50 €
06400-3122X4015°M1240145152345371428217334826 20,29 €
06400-3122X5015°M1250145152345371428217334826 20,29 €
06400-3122X6015°M1260145152345371428217334826 20,29 €
06400-3162X2015°M1620145152345371428217334826 19,50 €
06400-3162X2515°M1625145152345371428217334826 19,50 €
06400-3162X3015°M1630145152345371428217334826 19,50 €
06400-3162X4015°M1640145152345371428217334826 20,29 €
06400-3162X5015°M1650145152345371428217334826 20,29 €
06400-3162X6015°M1660145152345371428217334826 20,29 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83