norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Klemmhebel Stahlmit Innengewinde
06442

Klemmhebel Stahl mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus 1.0401.
Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz Feinstruktur,
rot RAL 3003 Feinstruktur.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06442 Klemmhebel Stahlmit Innengewinde 204 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Stahlmit Innengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06442-1041schwarz1M4910131424,5414,531344047716 5,90 €
06442-1051schwarz1M5910131424,5414,531344047716 5,90 €
06442-1061schwarz1M6910131424,5414,531344047716 5,90 €
06442-2061schwarz2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 7,96 €
06442-2081schwarz2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 7,96 €
06442-3081schwarz3M81416212237102454,558,580911122 9,53 €
06442-3101schwarz3M101416212237102454,558,580911122 9,53 €
06442-4101schwarz4M1017192727,54310276367,5951091324 12,27 €
06442-4121schwarz4M1217192727,54310276367,5951091324 12,27 €
06442-5121schwarz5M1223233132491231,57377,51101261526 19,35 €
06442-5161schwarz5M1623233132491231,57377,51101261526 19,35 €
06442-10427rubinrot RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 5,90 €
06442-10527rubinrot RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 5,90 €
06442-10627rubinrot RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 5,90 €
06442-20627rubinrot RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 7,96 €
06442-20827rubinrot RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 7,96 €
06442-30827rubinrot RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 9,53 €
06442-31027rubinrot RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 9,53 €
06442-41027rubinrot RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 12,27 €
06442-41227rubinrot RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 12,27 €
06442-51227rubinrot RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 19,35 €
06442-51627rubinrot RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 19,35 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83