norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Klemmhebel Zink mit Innengewinde, Stahlteile blau passiviert
06450-05

Klemmhebel Zink mit Innengewinde, Stahlteile blau passiviert

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt.
Stahlteile blau passiviert.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, silber metallic, hochglanzverchromt.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06450-05 Klemmhebel Zink mit Innengewinde, Stahlteile blau passiviert 469 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Zink mit Innengewinde, Stahlteile blau passiviert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06450-05-0031schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M3910131424,5414,530333037716 4,08 €
06450-05-0032reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M3910131424,5414,530333037716 4,08 €
06450-05-0033silber-metallickunststoffbeschichtet0M3910131424,5414,530333037716 4,08 €
06450-05-0036silberhochglanzverchromt0M3910131424,5414,530333037716 5,30 €
06450-05-0041schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M4910131424,5414,530333037716 4,08 €
06450-05-0042reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M4910131424,5414,530333037716 4,08 €
06450-05-0043silber-metallickunststoffbeschichtet0M4910131424,5414,530333037716 4,08 €
06450-05-0046silberhochglanzverchromt0M4910131424,5414,530333037716 5,30 €
06450-05-0051schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M5910131424,5414,530333037716 4,08 €
06450-05-0052reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M5910131424,5414,530333037716 4,08 €
06450-05-0053silber-metallickunststoffbeschichtet0M5910131424,5414,530333037716 4,08 €
06450-05-0056silberhochglanzverchromt0M5910131424,5414,530333037716 5,30 €
06450-05-1041schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M4910131424,5414,531344047716 4,08 €
06450-05-1042reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M4910131424,5414,531344047716 4,08 €
06450-05-1043silber-metallickunststoffbeschichtet1M4910131424,5414,531344047716 4,08 €
06450-05-1046silberhochglanzverchromt1M4910131424,5414,531344047716 5,30 €
06450-05-1051schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M5910131424,5414,531344047716 4,08 €
06450-05-1052reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M5910131424,5414,531344047716 4,08 €
06450-05-1053silber-metallickunststoffbeschichtet1M5910131424,5414,531344047716 4,08 €
06450-05-1056silberhochglanzverchromt1M5910131424,5414,531344047716 5,30 €
06450-05-1061schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M6910131424,5414,531344047716 4,08 €
06450-05-1062reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M6910131424,5414,531344047716 4,08 €
06450-05-1063silber-metallickunststoffbeschichtet1M6910131424,5414,531344047716 4,08 €
06450-05-1066silberhochglanzverchromt1M6910131424,5414,531344047716 5,30 €
06450-05-2061schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,13 €
06450-05-2062reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,13 €
06450-05-2063silber-metallickunststoffbeschichtet2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,13 €
06450-05-2066silberhochglanzverchromt2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6,67 €
06450-05-2081schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,13 €
06450-05-2082reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,13 €
06450-05-2083silber-metallickunststoffbeschichtet2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,13 €
06450-05-2086silberhochglanzverchromt2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6,67 €
06450-05-3081schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet3M81416212237102454,558,580911122 5,61 €
06450-05-3082reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M81416212237102454,558,580911122 5,61 €
06450-05-3083silber-metallickunststoffbeschichtet3M81416212237102454,558,580911122 5,61 €
06450-05-3086silberhochglanzverchromt3M81416212237102454,558,580911122 7,29 €
06450-05-3101schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet3M101416212237102454,558,580911122 5,61 €
06450-05-3102reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M101416212237102454,558,580911122 5,61 €
06450-05-3103silber-metallickunststoffbeschichtet3M101416212237102454,558,580911122 5,61 €
06450-05-3106silberhochglanzverchromt3M101416212237102454,558,580911122 7,29 €
06450-05-4101schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet4M1017192727,54310276367,5951091324 6,55 €
06450-05-4102reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M1017192727,54310276367,5951091324 6,55 €
06450-05-4103silber-metallickunststoffbeschichtet4M1017192727,54310276367,5951091324 6,55 €
06450-05-4106silberhochglanzverchromt4M1017192727,54310276367,5951091324 8,51 €
06450-05-4121schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet4M1217192727,54310276367,5951091324 6,55 €
06450-05-4122reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M1217192727,54310276367,5951091324 6,55 €
06450-05-4123silber-metallickunststoffbeschichtet4M1217192727,54310276367,5951091324 6,55 €
06450-05-4126silberhochglanzverchromt4M1217192727,54310276367,5951091324 8,51 €
06450-05-5121schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet5M1223233132491231,57377,51101261526 8,19 €
06450-05-5122reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M1223233132491231,57377,51101261526 8,19 €
06450-05-5123silber-metallickunststoffbeschichtet5M1223233132491231,57377,51101261526 8,19 €
06450-05-5126silberhochglanzverchromt5M1223233132491231,57377,51101261526 10,65 €
06450-05-5161schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet5M1623233132491231,57377,51101261526 8,19 €
06450-05-5162reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M1623233132491231,57377,51101261526 8,19 €
06450-05-5163silber-metallickunststoffbeschichtet5M1623233132491231,57377,51101261526 8,19 €
06450-05-5166silberhochglanzverchromt5M1623233132491231,57377,51101261526 10,65 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83