norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Klemmhebel Zink mit Innengewinde und Spannkraftverstärker
06450-10

Klemmhebel Zink mit Innengewinde und Spannkraftverstärker

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Bei Klemmhebeln mit integriertem Spannkraftverstärker kann die Spannkraft im Vergleich zu den Standard-Klemmhebeln um bis zu 75% erhöht werden.

Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Klemmhebel ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig.

Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer.

Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont. Eine Unterlegscheibe ist dadurch nicht mehr erforderlich.
Werkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt.
Stahlteile brüniert.
Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.
Betätigungsweise:Der Griffhebel ist im unbetätigten Zustand mittels Zahnkranz am Gewindeeinsatz eingerastet. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.Anwendung:Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich.Vorteile:Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment.
Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer.
Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil.
Auf Anfrage:Weitere Farben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06450-10 Klemmhebel Zink mit Innengewinde und Spannkraftverstärker 473 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Zink mit Innengewinde und Spannkraftverstärker

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
XD2

HH2H3H4AA1BTT1CADZub.PreisBestellen
06450-10-2081schwarz seidenmattM82538,527,752,655,66577,5102210 14,68 €
06450-10-3101schwarz seidenmattM10304733,964,668,6809511,22410 15,66 €
06450-10-4101schwarz seidenmattM103053,137,272,877,39511013,22710 17,10 €
06450-10-5121schwarz seidenmattM123559,141,98387,5110127,515,43310 18,85 €
06450-10-2082reinorange RAL 2004M82538,527,752,655,66577,5102210 14,68 €
06450-10-3102reinorange RAL 2004M10304733,964,468,6809511,22410 15,66 €
06450-10-4102reinorange RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,22710 17,10 €
06450-10-5122reinorange RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,43310 18,85 €
06450-10-20827rubinrot RAL 3003M82538,527,752,655,66577,5102210 14,68 €
06450-10-31027rubinrot RAL 3003M10304733,964,468,6809511,22410 15,66 €
06450-10-41027rubinrot RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,22710 17,10 €
06450-10-51227rubinrot RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,43310 18,85 €
06450-10-2083silber-metallicM82538,527,752,655,66577,5102210 14,68 €
06450-10-3103silber-metallicM10304733,94,468,6809511,22410 15,66 €
06450-10-4103silber-metallicM103053,137,272,877,39511013,22710 17,10 €
06450-10-5123silber-metallicM123559,141,98387,5110127,515,43310 18,85 €
06450-10-2086hochglanzverchromtM82538,527,752,655,66577,5102210 14,68 €
06450-10-3106hochglanzverchromtM10304733,964,468,6809511,22410 15,66 €
06450-10-4106hochglanzverchromtM103053,137,272,877,39511013,22710 17,10 €
06450-10-5126hochglanzverchromtM123559,141,98387,5110127,515,43310 18,85 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83