norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Klemmhebel Zink mit Außengewinde, Stahlteile blau passiviert
06460-05

Klemmhebel Zink mit Außengewinde, Stahlteile blau passiviert

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt.
Stahlteile blau passiviert.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, silber metallic, hochglanzverchromt.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06460-05 Klemmhebel Zink mit Außengewinde, Stahlteile blau passiviert 511 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Zink mit Außengewinde, Stahlteile blau passiviert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
GrößeXDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
06460-05-0041X10schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771610 4,35 €
06460-05-0041X15schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771615 4,35 €
06460-05-0041X20schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771620 4,35 €
06460-05-0041X25schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771625 4,35 €
06460-05-0041X30schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771630 4,35 €
06460-05-0041X35schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771635 4,71 €
06460-05-0041X40schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771640 4,71 €
06460-05-0041X45schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771645 4,71 €
06460-05-0041X50schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771650 4,71 €
06460-05-0042X10reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771610 4,35 €
06460-05-0042X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771615 4,35 €
06460-05-0042X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771620 4,35 €
06460-05-0042X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771625 4,35 €
06460-05-0042X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771630 4,35 €
06460-05-0042X35reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771635 4,71 €
06460-05-0042X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771640 4,71 €
06460-05-0042X45reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771645 4,71 €
06460-05-0042X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771650 4,71 €
06460-05-0043X10silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771610 4,35 €
06460-05-0043X15silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771615 4,35 €
06460-05-0043X20silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771620 4,35 €
06460-05-0043X25silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771625 4,35 €
06460-05-0043X30silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771630 4,35 €
06460-05-0043X35silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771635 4,71 €
06460-05-0043X40silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771640 4,71 €
06460-05-0043X45silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771645 4,71 €
06460-05-0043X50silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771650 4,71 €
06460-05-0046X10silberhochglanzverchromt0M410131424,5414,53033303771610 5,64 €
06460-05-0046X15silberhochglanzverchromt0M410131424,5414,53033303771615 5,64 €
06460-05-0046X20silberhochglanzverchromt0M410131424,5414,53033303771620 5,64 €
06460-05-0046X25silberhochglanzverchromt0M410131424,5414,53033303771625 5,64 €
06460-05-0046X30silberhochglanzverchromt0M410131424,5414,53033303771630 5,64 €
06460-05-0046X35silberhochglanzverchromt0M410131424,5414,53033303771635 6,13 €
06460-05-0046X40silberhochglanzverchromt0M410131424,5414,53033303771640 6,13 €
06460-05-0046X45silberhochglanzverchromt0M410131424,5414,53033303771645 6,13 €
06460-05-0046X50silberhochglanzverchromt0M410131424,5414,53033303771650 6,13 €
06460-05-0051X10schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771610 4,35 €
06460-05-0051X15schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771615 4,35 €
06460-05-0051X20schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771620 4,35 €
06460-05-0051X25schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771625 4,35 €
06460-05-0051X30schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771630 4,35 €
06460-05-0051X35schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771635 4,71 €
06460-05-0051X40schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771640 4,71 €
06460-05-0051X45schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771645 4,71 €
06460-05-0051X50schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771650 4,71 €
06460-05-0052X10reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771610 4,35 €
06460-05-0052X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771615 4,35 €
06460-05-0052X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771620 4,35 €
06460-05-0052X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771625 4,35 €
06460-05-0052X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771630 4,35 €
06460-05-0052X35reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771635 4,71 €
06460-05-0052X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771640 4,71 €
06460-05-0052X45reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771645 4,71 €
06460-05-0052X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771650 4,71 €
06460-05-0053X10silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771610 4,35 €
06460-05-0053X15silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771615 4,35 €
06460-05-0053X20silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771620 4,35 €
06460-05-0053X25silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771625 4,35 €
06460-05-0053X30silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771630 4,35 €
06460-05-0053X35silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771635 4,71 €
06460-05-0053X40silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771640 4,71 €
06460-05-0053X45silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771645 4,71 €
06460-05-0053X50silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771650 4,71 €
06460-05-0056X10silberhochglanzverchromt0M510131424,5414,53033303771610 5,64 €
06460-05-0056X15silberhochglanzverchromt0M510131424,5414,53033303771615 5,64 €
06460-05-0056X20silberhochglanzverchromt0M510131424,5414,53033303771620 5,64 €
06460-05-0056X25silberhochglanzverchromt0M510131424,5414,53033303771625 5,64 €
06460-05-0056X30silberhochglanzverchromt0M510131424,5414,53033303771630 5,64 €
06460-05-0056X35silberhochglanzverchromt0M510131424,5414,53033303771635 6,13 €
06460-05-0056X40silberhochglanzverchromt0M510131424,5414,53033303771640 6,13 €
06460-05-0056X45silberhochglanzverchromt0M510131424,5414,53033303771645 6,13 €
06460-05-0056X50silberhochglanzverchromt0M510131424,5414,53033303771650 6,13 €
06460-05-1051X10schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771610 4,35 €
06460-05-1051X15schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771615 4,35 €
06460-05-1051X20schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771620 4,35 €
06460-05-1051X25schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771625 4,35 €
06460-05-1051X30schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771630 4,35 €
06460-05-1051X35schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771635 4,71 €
06460-05-1051X40schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771640 4,71 €
06460-05-1051X45schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771645 4,71 €
06460-05-1051X50schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771650 4,71 €
06460-05-1052X10reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771610 4,35 €
06460-05-1052X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771615 4,35 €
06460-05-1052X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771620 4,35 €
06460-05-1052X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771625 4,35 €
06460-05-1052X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771630 4,35 €
06460-05-1052X35reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771635 4,71 €
06460-05-1052X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771640 4,71 €
06460-05-1052X45reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771645 4,71 €
06460-05-1052X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771650 4,71 €
06460-05-1053X10silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771610 4,35 €
06460-05-1053X15silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771615 4,35 €
06460-05-1053X20silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771620 4,35 €
06460-05-1053X25silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771625 4,35 €
06460-05-1053X30silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771630 4,35 €
06460-05-1053X35silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771635 4,71 €
06460-05-1053X40silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771640 4,71 €
06460-05-1053X45silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771645 4,71 €
06460-05-1053X50silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771650 4,71 €
06460-05-1056X10silberhochglanzverchromt1M510131424,5414,53134404771610 5,64 €
06460-05-1056X15silberhochglanzverchromt1M510131424,5414,53134404771615 5,64 €
06460-05-1056X20silberhochglanzverchromt1M510131424,5414,53134404771620 5,64 €
06460-05-1056X25silberhochglanzverchromt1M510131424,5414,53134404771625 5,64 €
06460-05-1056X30silberhochglanzverchromt1M510131424,5414,53134404771630 5,64 €
06460-05-1056X35silberhochglanzverchromt1M510131424,5414,53134404771635 6,13 €
06460-05-1056X40silberhochglanzverchromt1M510131424,5414,53134404771640 6,13 €
06460-05-1056X45silberhochglanzverchromt1M510131424,5414,53134404771645 6,13 €
06460-05-1056X50silberhochglanzverchromt1M510131424,5414,53134404771650 6,13 €
06460-05-1061X10schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771610 4,35 €
06460-05-1061X15schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771615 4,35 €
06460-05-1061X20schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771620 4,35 €
06460-05-1061X25schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771625 4,35 €
06460-05-1061X30schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771630 4,35 €
06460-05-1061X35schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771635 4,71 €
06460-05-1061X40schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771640 4,71 €
06460-05-1061X45schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771645 4,71 €
06460-05-1061X50schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771650 4,71 €
06460-05-1062X10reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771610 4,35 €
06460-05-1062X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771615 4,35 €
06460-05-1062X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771620 4,35 €
06460-05-1062X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771625 4,35 €
06460-05-1062X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771630 4,35 €
06460-05-1062X35reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771635 4,71 €
06460-05-1062X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771640 4,71 €
06460-05-1062X45reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771645 4,71 €
06460-05-1062X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771650 4,71 €
06460-05-1063X10silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771610 4,35 €
06460-05-1063X15silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771615 4,35 €
06460-05-1063X20silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771620 4,35 €
06460-05-1063X25silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771625 4,35 €
06460-05-1063X30silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771630 4,35 €
06460-05-1063X35silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771635 4,71 €
06460-05-1063X40silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771640 4,71 €
06460-05-1063X45silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771645 4,71 €
06460-05-1063X50silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771650 4,71 €
06460-05-1066X10silberhochglanzverchromt1M610131424,5414,53134404771610 5,64 €
06460-05-1066X15silberhochglanzverchromt1M610131424,5414,53134404771615 5,64 €
06460-05-1066X20silberhochglanzverchromt1M610131424,5414,53134404771620 5,64 €
06460-05-1066X25silberhochglanzverchromt1M610131424,5414,53134404771625 5,64 €
06460-05-1066X30silberhochglanzverchromt1M610131424,5414,53134404771630 5,64 €
06460-05-1066X35silberhochglanzverchromt1M610131424,5414,53134404771635 6,13 €
06460-05-1066X40silberhochglanzverchromt1M610131424,5414,53134404771640 6,13 €
06460-05-1066X45silberhochglanzverchromt1M610131424,5414,53134404771645 6,13 €
06460-05-1066X50silberhochglanzverchromt1M610131424,5414,53134404771650 6,13 €
06460-05-2061X15schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,45 €
06460-05-2061X20schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,45 €
06460-05-2061X25schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,45 €
06460-05-2061X30schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,45 €
06460-05-2061X35schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,81 €
06460-05-2061X40schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,81 €
06460-05-2061X45schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,81 €
06460-05-2061X50schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,81 €
06460-05-2061X55schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,81 €
06460-05-2061X60schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,81 €
06460-05-2062X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,45 €
06460-05-2062X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,45 €
06460-05-2062X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,45 €
06460-05-2062X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,45 €
06460-05-2062X35reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,81 €
06460-05-2062X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,81 €
06460-05-2062X45reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,81 €
06460-05-2062X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,81 €
06460-05-2062X55reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,81 €
06460-05-2062X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,81 €
06460-05-2063X15silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,45 €
06460-05-2063X20silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,45 €
06460-05-2063X25silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,45 €
06460-05-2063X30silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,45 €
06460-05-2063X35silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,81 €
06460-05-2063X40silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,81 €
06460-05-2063X45silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,81 €
06460-05-2063X50silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,81 €
06460-05-2063X55silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,81 €
06460-05-2063X60silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,81 €
06460-05-2066X15silberhochglanzverchromt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 7,09 €
06460-05-2066X20silberhochglanzverchromt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 7,09 €
06460-05-2066X25silberhochglanzverchromt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 7,09 €
06460-05-2066X30silberhochglanzverchromt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 7,09 €
06460-05-2066X35silberhochglanzverchromt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,56 €
06460-05-2066X40silberhochglanzverchromt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,56 €
06460-05-2066X45silberhochglanzverchromt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,56 €
06460-05-2066X50silberhochglanzverchromt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,56 €
06460-05-2066X55silberhochglanzverchromt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,56 €
06460-05-2066X60silberhochglanzverchromt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,56 €
06460-05-2081X15schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,45 €
06460-05-2081X20schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,45 €
06460-05-2081X25schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,45 €
06460-05-2081X30schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,45 €
06460-05-2081X35schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,81 €
06460-05-2081X40schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,81 €
06460-05-2081X45schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,81 €
06460-05-2081X50schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,81 €
06460-05-2081X55schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,81 €
06460-05-2081X60schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,81 €
06460-05-2082X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,45 €
06460-05-2082X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,45 €
06460-05-2082X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,45 €
06460-05-2082X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,45 €
06460-05-2082X35reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,81 €
06460-05-2082X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,81 €
06460-05-2082X45reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,81 €
06460-05-2082X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,81 €
06460-05-2082X55reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,81 €
06460-05-2082X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,81 €
06460-05-2083X15silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,45 €
06460-05-2083X20silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,45 €
06460-05-2083X25silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,45 €
06460-05-2083X30silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,45 €
06460-05-2083X35silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,81 €
06460-05-2083X40silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,81 €
06460-05-2083X45silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,81 €
06460-05-2083X50silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,81 €
06460-05-2083X55silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,81 €
06460-05-2083X60silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,81 €
06460-05-2086X15silberhochglanzverchromt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 7,09 €
06460-05-2086X20silberhochglanzverchromt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 7,09 €
06460-05-2086X25silberhochglanzverchromt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 7,09 €
06460-05-2086X30silberhochglanzverchromt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 7,09 €
06460-05-2086X35silberhochglanzverchromt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,56 €
06460-05-2086X40silberhochglanzverchromt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,56 €
06460-05-2086X45silberhochglanzverchromt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,56 €
06460-05-2086X50silberhochglanzverchromt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,56 €
06460-05-2086X55silberhochglanzverchromt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,56 €
06460-05-2086X60silberhochglanzverchromt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,56 €
06460-05-2101X15schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,45 €
06460-05-2101X20schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,45 €
06460-05-2101X25schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,45 €
06460-05-2101X30schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,45 €
06460-05-2101X35schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,81 €
06460-05-2101X40schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,81 €
06460-05-2101X45schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,81 €
06460-05-2101X50schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,81 €
06460-05-2101X55schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,81 €
06460-05-2101X60schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,81 €
06460-05-2102X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,45 €
06460-05-2102X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,45 €
06460-05-2102X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,45 €
06460-05-2102X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,45 €
06460-05-2102X35reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,81 €
06460-05-2102X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,81 €
06460-05-2102X45reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,81 €
06460-05-2102X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,81 €
06460-05-2102X55reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,81 €
06460-05-2102X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,81 €
06460-05-2103X15silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,45 €
06460-05-2103X20silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,45 €
06460-05-2103X25silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,45 €
06460-05-2103X30silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,45 €
06460-05-2103X35silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,81 €
06460-05-2103X40silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,81 €
06460-05-2103X45silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,81 €
06460-05-2103X50silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,81 €
06460-05-2103X55silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,81 €
06460-05-2103X60silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,81 €
06460-05-2106X15silberhochglanzverchromt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 7,09 €
06460-05-2106X20silberhochglanzverchromt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 7,09 €
06460-05-2106X25silberhochglanzverchromt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 7,09 €
06460-05-2106X30silberhochglanzverchromt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 7,09 €
06460-05-2106X35silberhochglanzverchromt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 7,56 €
06460-05-2106X40silberhochglanzverchromt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 7,56 €
06460-05-2106X45silberhochglanzverchromt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 7,56 €
06460-05-2106X50silberhochglanzverchromt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 7,56 €
06460-05-2106X55silberhochglanzverchromt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 7,56 €
06460-05-2106X60silberhochglanzverchromt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 7,56 €
06460-05-3081X15schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112215 6,01 €
06460-05-3081X20schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112220 6,01 €
06460-05-3081X25schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112225 6,01 €
06460-05-3081X30schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112230 6,01 €
06460-05-3081X35schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112235 6,43 €
06460-05-3081X40schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112240 6,43 €
06460-05-3081X45schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112245 6,43 €
06460-05-3081X50schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112250 6,43 €
06460-05-3081X55schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112255 6,43 €
06460-05-3081X60schwarz seidenmattkunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112260 6,43 €
06460-05-3082X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112215 6,01 €
06460-05-3082X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112220 6,01 €
06460-05-3082X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112225 6,01 €
06460-05-3082X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112230 6,01 €
06460-05-3082X35reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112235 6,43 €
06460-05-3082X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112240 6,43 €
06460-05-3082X45reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112245 6,43 €
06460-05-3082X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112250 6,43 €
06460-05-3082X55reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112255 6,43 €
06460-05-3082X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112260 6,43 €
06460-05-3083X15silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112215 6,01 €
06460-05-3083X20silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112220 6,01 €
06460-05-3083X25silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112225 6,01 €
06460-05-3083X30silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112230 6,01 €
06460-05-3083X35silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112235 6,43 €
06460-05-3083X40silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112240 6,43 €
06460-05-3083X45silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112245 6,43 €
06460-05-3083X50silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112250 6,43 €
06460-05-3083X55silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112255 6,43 €
06460-05-3083X60silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112260 6,43 €