norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker
06460-10

Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Bei Klemmhebeln mit integriertem Spannkraftverstärker kann die Spannkraft im Vergleich zu den Standard-Klemmhebeln um bis zu 75% erhöht werden.

Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Klemmhebel ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig.

Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer.

Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont. Eine Unterlegscheibe ist dadurch nicht mehr erforderlich.

Aufgrund des modularen Aufbaus sind viele Sonderausführungen lieferbar.
Werkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt.
Stahlteile brüniert.
Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.
Betätigungsweise:Der Griffhebel ist im unbetätigten Zustand mittels Zahnkranz am Gewindeeinsatz eingerastet. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.Anwendung:Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich.Vorteile:Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment.
Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer.
Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil.
Auf Anfrage:Weitere Farben und Gewindelängen.Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06460-10 Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker 474 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
XD2

HH2H3H4AA1BLCADZub.PreisBestellen
06460-10-2081X10schwarz seidenmattM82538,527,752,655,66577,51010 15,71 €
06460-10-2081X20schwarz seidenmattM82538,527,752,655,66577,51020 15,71 €
06460-10-2081X30schwarz seidenmattM82538,527,752,655,66577,51030 15,71 €
06460-10-2081X40schwarz seidenmattM82538,527,752,655,66577,51040 15,97 €
06460-10-3101X15schwarz seidenmattM10304733,964,668,6809511,215 16,38 €
06460-10-3101X30schwarz seidenmattM10304733,964,668,6809511,230 16,38 €
06460-10-3101X40schwarz seidenmattM10304733,964,668,6809511,240 16,69 €
06460-10-3101X50schwarz seidenmattM10304733,964,668,6809511,250 16,69 €
06460-10-4101X20schwarz seidenmattM103053,137,272,877,39511013,220 17,72 €
06460-10-4101X30schwarz seidenmattM103053,137,272,877,39511013,230 17,72 €
06460-10-4101X40schwarz seidenmattM103053,137,272,877,39511013,240 18,44 €
06460-10-4101X50schwarz seidenmattM103053,137,272,877,39511013,250 18,44 €
06460-10-5121X20schwarz seidenmattM123559,141,98387,5110127,515,420 20,39 €
06460-10-5121X30schwarz seidenmattM123559,141,98387,5110127,515,430 20,39 €
06460-10-5121X40schwarz seidenmattM123559,141,98387,5110127,515,440 21,53 €
06460-10-5121X50schwarz seidenmattM123559,141,98387,5110127,515,450 21,53 €
06460-10-2082X10reinorange RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51010 15,71 €
06460-10-2082X20reinorange RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51020 15,71 €
06460-10-2082X30reinorange RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51030 15,71 €
06460-10-2082X40reinorange RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51040 15,97 €
06460-10-3102X15reinorange RAL 2004M10304733,964,668,6809511,215 16,38 €
06460-10-3102X30reinorange RAL 2004M10304733,964,668,6809511,230 16,38 €
06460-10-3102X40reinorange RAL 2004M10304733,964,668,6809511,240 16,69 €
06460-10-3102X50reinorange RAL 2004M10304733,964,668,6809511,250 16,69 €
06460-10-4102X20reinorange RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,220 17,72 €
06460-10-4102X30reinorange RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,230 17,72 €
06460-10-4102X40reinorange RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,240 18,44 €
06460-10-4102X50reinorange RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,250 18,44 €
06460-10-5122X20reinorange RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,420 20,39 €
06460-10-5122X30reinorange RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,430 20,39 €
06460-10-5122X40reinorange RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,440 21,53 €
06460-10-5122X50reinorange RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,450 21,53 €
06460-10-20827X10rubinrot RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51010 15,71 €
06460-10-20827X20rubinrot RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51020 15,71 €
06460-10-20827X30rubinrot RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51030 15,71 €
06460-10-20827X40rubinrot RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51040 15,97 €
06460-10-31027X15rubinrot RAL 3003M10304733,964,668,6809511,215 16,38 €
06460-10-31027X30rubinrot RAL 3003M10304733,964,668,6809511,230 16,38 €
06460-10-31027X40rubinrot RAL 3003M10304733,964,668,6809511,240 16,69 €
06460-10-31027X50rubinrot RAL 3003M10304733,964,668,6809511,250 16,69 €
06460-10-41027X20rubinrot RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,220 17,72 €
06460-10-41027X30rubinrot RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,230 17,72 €
06460-10-41027X40rubinrot RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,240 18,44 €
06460-10-41027X50rubinrot RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,250 18,44 €
06460-10-51227X20rubinrot RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,420 20,39 €
06460-10-51227X30rubinrot RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,430 20,39 €
06460-10-51227X40rubinrot RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,440 21,53 €
06460-10-51227X50rubinrot RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,450 21,53 €
06460-10-2083X10silber-metallicM82538,527,752,655,66577,51010 15,71 €
06460-10-2083X20silber-metallicM82538,527,752,655,66577,51020 15,71 €
06460-10-2083X30silber-metallicM82538,527,752,655,66577,51030 15,71 €
06460-10-2083X40silber-metallicM82538,527,752,655,66577,51040 15,97 €
06460-10-3103X15silber-metallicM10304733,964,668,6809511,215 16,38 €
06460-10-3103X30silber-metallicM10304733,964,668,6809511,230 16,38 €
06460-10-3103X40silber-metallicM10304733,964,668,6809511,240 16,69 €
06460-10-3103X50silber-metallicM10304733,964,668,6809511,250 16,69 €
06460-10-4103X20silber-metallicM103053,137,272,877,39511013,220 17,72 €
06460-10-4103X30silber-metallicM103053,137,272,877,39511013,230 17,72 €
06460-10-4103X40silber-metallicM103053,137,272,877,39511013,240 18,44 €
06460-10-4103X50silber-metallicM103053,137,272,877,39511013,250 18,44 €
06460-10-5123X20silber-metallicM123559,141,98387,5110127,515,420 20,39 €
06460-10-5123X30silber-metallicM123559,141,98387,5110127,515,430 20,39 €
06460-10-5123X40silber-metallicM123559,141,98387,5110127,515,440 21,53 €
06460-10-5123X50silber-metallicM123559,141,98387,5110127,515,450 21,53 €
06460-10-2086X10hochglanzverchromtM82538,527,752,655,66577,51010 15,71 €
06460-10-2086X20hochglanzverchromtM82538,527,752,655,66577,51020 15,71 €
06460-10-2086X30hochglanzverchromtM82538,527,752,655,66577,51030 15,71 €
06460-10-2086X40hochglanzverchromtM82538,527,752,655,66577,51040 15,97 €
06460-10-3106X15hochglanzverchromtM10304733,964,668,6809511,215 16,38 €
06460-10-3106X30hochglanzverchromtM10304733,964,668,6809511,230 16,38 €
06460-10-3106X40hochglanzverchromtM10304733,964,668,6809511,240 16,69 €
06460-10-3106X50hochglanzverchromtM10304733,964,668,6809511,250 16,69 €
06460-10-4106X20hochglanzverchromtM103053,137,272,877,39511013,220 17,72 €
06460-10-4106X30hochglanzverchromtM103053,137,272,877,39511013,230 17,72 €
06460-10-4106X40hochglanzverchromtM103053,137,272,877,39511013,240 18,44 €
06460-10-4106X50hochglanzverchromtM103053,137,272,877,39511013,250 18,44 €
06460-10-5126X20hochglanzverchromtM123559,141,98387,5110127,515,420 20,39 €
06460-10-5126X30hochglanzverchromtM123559,141,98387,5110127,515,430 20,39 €
06460-10-5126X40hochglanzverchromtM123559,141,98387,5110127,515,440 21,53 €
06460-10-5126X50hochglanzverchromtM123559,141,98387,5110127,515,450 21,53 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83